Informations Produit
Notre vérin ultra-haute résolution NanoPZ permet un contrôle à distance exceptionnel, de lordre du nanomètre, pour les platines à positionnement manuel et les composants opto-mécaniques sur de plus grandes distances, dans les espaces difficiles daccès et dans les applications dangereuses, telles que les expériences laser haute puissance. La pointe non rotative du NanoPZ permet dempêcher lusure de la surface de contact et permet également les fixations directes des charges. Le moteur pas-à-pas piézoélectrique, de conception exclusive et novatrice Newport, permet un grand nombre de déplacements et une grande stabilité qui garantissent 30 nm de sensibilité de mouvement, sans perte de position lors de la mise hors tension. Contrairement à certains autres appareils piézoélectriques, la conception NanoPZ ne repose pas sur des forces de friction statiques et dynamiques, susceptibles de provoquer des performances irrégulières et des défaillances prématurées. Le NanoPZ incorpore notre micro-moteur pas-à-pas piézoélectrique exclusif et nos systèmes de contrôle ergonomiques qui permettent dobtenir des résultats réguliers, une fiabilité supérieure et une simplicité dutilisation inégalée. Tous ces éléments, associés à >une vitesse de 0,2 mm/s, une capacité de charge de 50 N et un fonctionnement plus silencieux, permettent de comprendre pourquoi le NanoPZ de Newport est le meilleur de sa ...
Notre vérin ultra-haute résolution NanoPZ permet un contrôle à distance exceptionnel, de lordre du nanomètre, pour les platines à positionnement manuel et les composants opto-mécaniques sur de plus grandes distances, dans les espaces difficiles daccès et dans les applications dangereuses, telles que les expériences laser haute puissance. La pointe non rotative du NanoPZ permet dempêcher lusure de la surface de contact et permet également les fixations directes des charges. Le moteur pas-à-pas piézoélectrique, de conception exclusive et novatrice Newport, permet un grand nombre de déplacements et une grande stabilité qui garantissent 30 nm de sensibilité de mouvement, sans perte de position lors de la mise hors tension. Contrairement à certains autres appareils piézoélectriques, la conception NanoPZ ne repose pas sur des forces de friction statiques et dynamiques, susceptibles de provoquer des performances irrégulières et des défaillances prématurées. Le NanoPZ incorpore notre micro-moteur pas-à-pas piézoélectrique exclusif et nos systèmes de contrôle ergonomiques qui permettent dobtenir des résultats réguliers, une fiabilité supérieure et une simplicité dutilisation inégalée. Tous ces éléments, associés à >une vitesse de 0,2 mm/s, une capacité de charge de 50 N et un fonctionnement plus silencieux, permettent de comprendre pourquoi le NanoPZ de Newport est le meilleur de sa catégorie.
Le NanoPZ est compatible avec la plupart des support d'optique Newport comme les ULTIMA®, les goniomètres GON et les platines de translation de la série ULTRAlign.

Références pour commander |
|
Noa:
1. Pour toute application à taux d'utilisation élevé, veuillez contacter notre service commercial.
2. Le contrôleur PZC200 doit être utilisé avec un vérin PZA12. |
Configurations |
 Schéma de connexion pour un vérin et un contrôleur, avec une liaison informatique.
|
 Schéma de connexion pour deux vérins et deux contrôleurs, une alimentation électrique, sans liaison informatique.
|
 Schéma de connexion pour deux vérins et deux contrôleurs, avec une liaison informatique.
|
 Schéma de connexion pour plusieurs vérins et un contrôleur, avec une switchbox et une liaison informatique.
|