Positionierer und kompatible Motorsteuerungen

In nachstehender Tablle sind alle motorischen Positionierer von Newport und die kompatiblen Newport Motorsteuerungen aufgelistet. Außerdem wird die maximale Leistungsaufnahme je Positionier bei maximaler Geschwindigkeit, maximaler Belastung und maximaler Beschleunigung angegeben. Wenn mehrere Positionierer gleichzeitig und bei ihren maximalen Leistungswerten betrieben werden sollen, muss der Gesamtverbrauch aller Positionier geringer als die Leistung des Netzteils der Steuerung sein: 500 W für XPS, 150 W für ESP300, 80 W für SMC100, 20 W für NSC200.

Serie Max. Leistungs-
aufnahme (W)
XPS
Treibermodul
Kompatibilität
ESP301 SMC100CC SMC100PP NSC200
BGM120CC-BGM200CC 30 XPS-DRV01
BGM120PE-BGM200PE 15 XPS-DRV01 X Mit Einschränkungen*
BGM120PP-BGM200PP 45 XPS-DRV01 X
BGS50CC, BGS80CC 15 XPS-DRV01 X X
BGS50PP, BGS80PP 15 XPS-DRV01 X X
CMA-CCCL 2 XPS-DRV01 X X
CMA-CCCL 2 X
CMA-PP 4 XPS-DRV01 X X X
GTS 25 XPS-DRV01 X X
ILS-CC
35 XPS-DRV01 X
ILS-CCL
20 XPS-DRV01 X X
ILS-CCHA
35 XPS-DRV03 X
ILS-PP
35 XPS-DRV01 X X
IMS-CC, IMS-CCHA
75 XPS-DRV03
IMS-LM 300** XPS-DRV02
IMS-PP 70 XPS-DRV01 X
IMS-V 55 XPS-DRV01 X
LTA-HL, LTA-HS 4 XPS-DRV01 X X
LTAPPV6 3 XPS-DRV01 X Mit Einschränkungen*
MFA-CC 4 XPS-DRV01 X X
MFA-PP 5 X
MFA-PPD 5 XPS-DRV01 X X
MTM-CC1, MTM-CC.1 30 XPS-DRV01 X X
MTM-PE1, MTM-PE.1, MTM-PP.1 15 XPS-DRV01 X Mit Einschränkungen*
MTM-PP1 60 XPS-DRV01 X
NSA12 5 X
NSR1 5 X
PR50CC, SR50CC 2 XPS-DRV01 X X
PR50PP, SR50PP 4 XPS-DRV01 X Mit Einschränkungen*
RGV100BL 190** XPS-DRV02
RV120CC-RV160CC 80 XPS-DRV03
RV120CCHL-RV350CCHL 80 XPS-DRV03 Nur RV120CCHL
RV120HAT-RV350HAT 80 XPS-DRV03
RV120HAHLT-RV350HAHLT 80 XPS-DRV03
RV120PE-RV350PE 60 XPS-DRV01 X
RV120PP-RV350PP 60 XPS-DRV01 X
RV240CC-RV350CC 80 XPS-DRV03
RVS80CC 26 XPS-DRV01 X X
RVS80PP 15 XPS-DRV01 X X
URS75BPPV6 10 XPS-DRV01 X Mit Einschränkungen*
URS-BCC 26 XPS-DRV01 X X
URS-BPP 30 XPS-DRV01 X X
UTSCC 26 XPS-DRV01 X X
UTSPP 15 XPS-DRV01 X X
UTSPPV6 15 XPS-DRV01 X Mit Einschränkungen*
UZM160CC.05 15 XPS-DRV01 X
UZM160PE.05, UZM160PP.05 15 XPS-DRV01 X Mit Einschränkungen*
UZM160PE.05V6 5 XPS-DRV01 X Mit Einschränkungen*
UZS80CC 21 XPS-DRV01 X X
UZS80PP 15 XPS-DRV01 X X
VP-25AA, VP-25XA, VP-5ZA 10 XPS-DRV03 X X
VP-25XL 10 XPS-DRV03
XML 195** XPS-DRV02
XMS 135** XPS-DRV02

* Kompatibel, allerdings ist die maximale Geschwindigkeit um den Faktor 2,5 von der im Datenblatt angegebenen maximalen Geschwindigkeit reduziert.
** Wenn nicht mehrerer Positionierer des gleichen Typs synchron verfahren werden, braucht man die volle Leistungsaufnahme nur für einen Positionierer (den mit der höchsten Leistungsaufnahme) berücksichtigen, und kann für alle weiteren Positionierer einen um 70% reduzierten Wert verwenden. Dies gilt nur für Positionierer mit dieser Fußnote. Wenn mehrere Positionierer synchron verfahren werden, muß man für alle Positionierer die volle Leistungsaufnahme berücksichtigen.