|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports d'optiques spéciaux > Porte-filtres

Porte-filtres
Porte-filtres
(De gauche à droite) FH-2S (Deux superposés), FH-1R, FH-1S
(Colonne à embase vendue séparément)

  • Version fixe ou à doit à ressort
  • Maintient de filtres circulaires et carrés
  • Doit à ressort unique pour changer aisément et rapidement les filtres
  • Conception superposable pour des filtres multiples en ligne

Informations ProduitDescription du produitDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les supports de filtres FH-1S et FH-2S sont conçus pour un maintien sûr de filtres ronds de diamètre 25,4 mm ou carrés de dimensions 50,8 mm (respectivement) sur ses 3 côtés par un doigt à ressort à profil en Vé. Ce système assure tout de même une interchangeabilité des optiques simple et rapide. Il suffit de pincer la partie inférieure du doigt en Delrin à ressort et d'insérer le filtre. Lorsque le doigt est relaché, le filtre est alors fermement maintenu en place. L'empilement de plusieurs porte-filtres est réalisé en accédant aux trous de montage dans la base, des vis étant fournies à cet effet.
Les porte-filtres de la série FH-R sont un moyen pratique et économique pour maintenir des filtres circulaires de diamètre 25,4 mm et 50,8 mm. Le système consiste en un support taraudé avec un contre-barillet en Delrin pour tenir l'optique fermement. Les porte-filtres FH-R sont également superposables.



Références pour commander
 Quantité  Référence  Description  Prix
 
Disponible
 FH-1R  Support de filtre fixe, circulaire 1 pouce  
$25.99
 
Disponible
 FH-2R  Support de filtre fixe, circulaire 2 pouces  
$36.72
 
Disponible
 FH-1S  Support de filtre à ressort, 1 pouce circulaire ou carré  
$59.99
 
Disponible
 FH-2S  Porte-filtre à ressort, 2 pouces rond ou carré  
$64.99



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .