|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports d'optiques spéciaux > Porte-filtres indexé

Porte-filtres indexé
Porte-filtres indexé
FWM1x12, FWM1x6
Contre-barillets inclus. Filtres vendus séparément.

  • Rotation indexée de précision
  • Aucun des emplacements n'est obturé
  • Démontage simple de la roue
  • Remplacement rapide du porte-filtres
  • Montage sur tige ou sur table
  • Compatible avec les systèmes métriques et non métriques
  • Base interchangeable

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les porte-filtres de Newport sont particulièrement compacts et permettent de supporter de 6 à 12 filtres neutres, ou n'importe quels autres composants optiques de diamètre 25,4 mm. Les systèmes d'indexation à bille maintiennent précisément la roue porte-filtre sur chacune des six positions. Leur pied est conçu pour proposer trois hauteurs d'axes, sans qu'aucun des six emplacements ne soit obturé: 25,4 mm, 50,8 mm et 76,2 mm.



Références pour commander
 Quantité  Référence  Description  Prix
 
Disponible
 FWM1X6  Support de filtre avec porte filtre simple (contient six optiques 1 pouce (25,4 mm)]  
$214.20
 
Call For Availability
 FWM1X12  Support de filtre avec porte filtre double (contient douze optiques 1 pouce (25,4 mm]  
$311.10
 
Disponible
 FWM  Support de filtre (sans porte filtre)  
$117.30
 
Disponible
 FW1X6  Roue de filtre uniquement (contient six optiques 1 pouce (25,4 mm]  
$107.10



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .