Nos polariseurs Glan en calcite pour laser sont conçus pour des applications où la polarisation doit être extrêmement pure et la résistance au dommage laser élevée. Ils se composent de deux prismes en calcite de qualité sélectionnée avec écart dair, les angles d'interface des prismes étant optimisés pour minimiser les pertes dinsertion. Deux ouvertures laissent sortir la composante de polarisation rejetée, évitant ainsi labsorption dangereuse de lénergie laser dans le boîtier. Ces polariseurs peuvent donc être utilisés dans des cavités laser à Q-switch et dans dautres applications à passages multiples.
Pour une transmission maximale, ces polariseurs sont proposés avec un choix de trois traitements antireflet large bande ou avec un traitement de type V spécial pour 1064 nm. Le boîtier est conçu pour sadapter à nos composants standard de 25,4 mm: supports doptiques, plateaux tournants et composants de positionnement de précision. Laxe de polarisation en sortie est clairement marqué sur le boîtier.