Les polariseurs linéaires de précision de Newport sont constitués dun film polarisant en polymère entre deux lames de grande précision en verre ou en silice fondue. Chacune des lames a un traitement antireflet large bande de grande efficacité. Lensemble est protégé par une monture en aluminium anodisé noir dotée d'un repère de direction précis. Ces polariseurs linéaires ont une transmission élevée, une déformation du front d'onde faible et sont faciles à monter.
Nous proposons des polariseurs pour lultraviolet, le visible et linfrarouge proche. Les diamètres extérieurs standard 12,7, 25,4 et 50,8mm facilitent le montage dans les plateaux tournants Newport.
Spécifications
|
|
Ultraviolet |
Visible |
Proche infrarouge |
| longueur d'onde |
310400 nm |
430670 nm |
11001750 nm |
| Matériau de polarisation |
Film polymère |
| Matériau |
Silice UV |
BK7, qualité A, verre optique recuit fin |
BK7, qualité A, verre optique recuit fin |
| Déformation du front d'onde |
£ l/2 à 632,8 nm sur l'ouverture utile |
£ l/5 à 632,8 nm sur l'ouverture utile |
£ l/2 à 632,8 nm sur l'ouverture utile |
| Qualité Surface |
40-20 rayure-piqûre |
| Transmission (de lumière non polarisée, par un seul polariseur)* |
TT >17 % |
TT >37 % |
TT >29 % |
| Transmission (de lumière non polarisée, par deux polariseurs de même orientation)* |
H0 >6 % |
H0 >28 % |
H0 >18 % |
| Taux d'extinction k1/k2 (par deux polariseur croisés)* |
150:1 minimum, 500:1 typiquement |
>700:1 minimum; 4,000:1 typiquement à 633 nm |
1 000:1 minimum, 3 500 typiquement |
| Déviation Faisceau Transmis |
£2 arc min |
£1 arc min |
£2 arc min |
| Réflectivité |
Rmoyen <2,0 %, 300450 nm |
Rmoyen <0,5 %, 400700 nm |
Rmoyen <0,5 %, 12001700 nm |
| Tolérance diamètre |
±0,13 mm |
| Plage de température |
-50 °C to 50 °C |
| Seuil critique |
1 W/cm2 en continu, 0,2 J/cm2 pour des impulsions de 20 ns dans le visible, typiquement |
* Les spécifications sont basées sur un faisceau de diamètre 1mm. Une exposition prolongée aux ultraviolets peut endommager ces polariseurs.
Polariseur pour l'ultraviolet
Polariseur pour le visible
Polariseur pour le proche infrarouge