Les polariseurs linéaires Polarcor se caractérisent par un grand contraste, une transmission élevée, un angle dacceptance élevé et une faible déformation du front d'onde. Le Polarcor est un polariseur en verre dichroïque dont le taux dextinction est supérieur à 10000:1 sur une plage de longueurs donde assez large. Les caractéristiques de polarisation sont conservées sur une grande ouverture nette et à des angles dincidence allant jusquà ±15°. La transmission est élevée, allant de plus de 79% pour les polariseurs de lumière visible à plus de 94% pour ceux travaillant dans linfrarouge proche. Les qualités des polariseurs Polarcor sont comparables à celles des polariseurs en calcite, mais pour un prix moindre. Le Polarcor présente une bande plus large, une transmission plus élevée, une meilleure stabilité thermique, une plus grande résistance et un plus grand contraste que les feuilles à cristaux dichroïques ou que les polariseurs à grille. Son angle dacceptance, son taux de contraste et sa stabilité thermique sont meilleurs que ceux des cubes séparateurs polarisants. Chaque polariseur, dont lépaisseur est de 0,5mm seulement, est monté dans une monture en aluminium anodisé noir (diamètre 12,7 ou 25,4 mm) pour faciliter les manipulations. Chaque polariseur est traité antireflet large bande pour améliorer la transmission de la lumière polarisée.
Spécifications
| Matériau de polarisation |
Verre borosilicate avec particules d'argent alignées, n=1,523 à 589,3 nm |
| Déformation du front d'onde |
12,7 : £ l/4 à 632,8 nm sur l'ouverture utile 25,4 : £ l/2 à 632,8 nm sur l'ouverture utile |
| Qualité Surface |
40-20 rayure-piqûre |
| Taux d'extinction |
Tp/Ts >10 000:1; k1/k2 >10 000:1 sur le domaine de longueurs d'onde spécifié |
| Angle |
£20 arc sec |
| Déviation Faisceau Transmis |
£2,6 arc min |
| Angle d'incidence |
015° |
| Epaisseur |
0.5 mm |
| Dimension |
±0,1 mm |
| Réflectivité par Surface |
large bande, traitement antireflet multicouche, Rmoyen < 0,5 % |
| Température |
400 °C maximum |
| Durée de vie |
MIL-C-675C, abrasion modérée |
| Nettoyage |
Méthode non abrasive ; nous recommandons l'emploi d'acétone ou d'alcool isopropylique sur du tissu optique (voir Entretien et nettoyage des surfaces optiques) |
| Seuil critique |
100 W/cm2 en continu, 6 J/cm2 pour des impulsions de 13 ns à 10 Hz (en transmission), typiquement |
Note: les modèles 05P109AR.16 et 10P109AR.16 perdent environ 2% de transmission lorsque quils sont exposés à la lumière visible, même pendant quelques minutes seulement (cest la lumière fluorescente qui a les effets les plus importants). Pour que le composant retrouve ses caractéristiques de transmission, le placer à labri de la lumière visible pendant au moins 24 heures.
Polariseur pour 740-860 nm