| Longueur d'onde centrale (nm) |
1310, 1550 |
| Plage de longueur d'onde (nm) |
±50 |
| Perte d'Insertion, Maximum (dB) |
0,3 |
| Perte d'Insertion, Minimum (dB) |
0,5 |
| Perte retour (dB) |
55 |
| Taux d'extinction |
Sortie SM (monomode) |
40 dB typique, 30 dB min. |
| Sortie PM (dB) |
>25 |
| Puissance Optique Maximum (mW) |
300 |
| Fibre |
SM: Corning SMF-28 PM: fibre Fujikura PM |
| Température de fonctionnement (°C) |
0 à 70 |
| Plage de température de stockage (°C) |
-40 à 85 |
| Dimensions (mm) |
ø5.5 x 32 (fibré) ø9.5 x 65 (version non-fibré) |