Nos polariseurs Glan-Thompson en calcite fournissent une polarisation linéaire de grande pureté pour les sources large bande ou pour les longueurs donde laser multiples. Leur angle dacceptance important leur permet de travailler avec des faisceaux très convergents ou très divergents. La polarisation selon s est transmise à plus de 90 %, et la polarisation selon p est réfléchie et absorbée par la monture.
Nos polariseurs Glan-Thompson sont constitués de deux prismes en calcite de qualité sélectionnée, collés lun à lautre, dans un boîtier en aluminium anodisé noir. La présence de colle limite leur usage aux applications de faible puissance. Laxe de polarisation en sortie est clairement marqué sur le boîtier. Ce boîtier est conçu pour sadapter à nos composants standard de 25,4mm : supports doptiques, plateaux tournants et composants de positionnement de précision. Ces polariseurs sont proposés avec un traitement antireflet large bande pour le visible et linfrarouge proche pour une transmission maximale.