Ces polariseurs donnent dexcellents résultats avec les lasers haute énergie grâce à la conception avancée des traitements et au soin particulier apporté dans les procédés de production. Ces optiques sont étudiées pour être utilisées avec des lasers parmi les plus exigeants au monde. Ils ont un traitement optimisé pour les lasers Nd:YAG. A langle de Brewster, leur taux dextinction dépasse 100:1. Grâce aux substrats en BK7 de haute qualité, la déformation du front d'onde est minime. Les précautions prises lors de la fabrication permettent datteindre un seuil de dommage dépassant 5 J/cm2. Il peut se révéler nécessaire dajuster langle pour atteindre la transmission maximale. Ces polariseurs haute énergie sont rectangulaires (14,3 x 28,6mm).