| Zentral-Wellenlänge (nm) |
1550 nm |
| Zentralwellenlängentoleranz (nm) |
30 nm |
| Einfügedämpfung (dB) |
0,4 dB |
| Rückflussdämpfung (dB) |
55 |
| Löschungsverhältnis (dB) |
23 dB |
| Maximale optische Leistung (mW) |
2000 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) |
0 bis 70 |
| Lagertemperaturbereich (°C) |
-40 bis 85 |
| Faseroptischer Stecker |
FC/APC |
FC/APC |
FC/PC |
FC/APC |
| Eingangsseitiger Fasertyp |
SMF-28 |
Polarisationserhaltend |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) |
88,9 x 38,1 x 15,9 |