Linearpolarisatoren aus Polarcor bieten hohen Kontrast, hohe Transmission und einen großen Akzeptanzwinkel bei geringer Wellenfrontverzerrung. Polarcor ist ein dichroitischer Glaspolarisator mit einem Extinktionsverhältnis von mehr als 10.000 : 1 über einen größeren Spektralbereich. Die guten Polarisationseigenschaften bleiben über die große Apertur bei bis zu ± 15 ° Einfallswinkel erhalten. Die Transmission liegt im sichtbaren Bereich über 79 %, im nahen Infrarotbereich sogar über 94 %.
Polarcor entspricht von der Qualität her Kalkspatpolarisatoren, ist jedoch preisgünstiger. Die Bandbreite, die Transmission, die Temperaturbeständigkeit, die Widerstandsfähigkeit und der Kontrast sind größer als bei dichroitischen Folienpolarisatoren. Im Vergleich zu polarisierenden Strahlteilerwürfeln zeichnet sich Polarcor durch größeren Akzeptanzwinkel, höheren Kontrast und bessere Temperaturbeständigkeit aus.
Die Polarisatoren sind in einem schwarz eloxierten Aluminiumring mit einem Durchmesser von 12,7 oder 25,4 mm montiert. Das erleichtert die Montage der nur 0,5 mm dicken Optik in Optikhalter. Sämtliche Polarcor Polarisatoren sind breitbandig entspiegelt, was die Transmission verbessert.
Technische Daten
| Polarisierendes Material |
Borosilikatglas mit ausgerichteten Silberpartikeln, n=1,523 bei 589,3 nm |
| Wellenfrontverzerrung |
12,7 : £ l/4 bei 632,8 nm über die nutzbare Apertur 25,4 : £ l/2 bei 632,8 nm über die nutzbare Apertur |
| Oberflächen-Qualität |
40-20 Kratzer-Aussprünge |
| Löschungsverhältnis |
Tp/Ts >10.000:1; k1/k2 >10.000:1 im spezifizierten Wellenlängenbereich |
| Keil |
£20 Bogensek. |
| Strahlablenkung in Transmission |
£2,6 Bogenmin. |
| Einfallswinkel |
015° |
| Dicke |
0.5 mm |
| Abmessungen |
±0,1 mm |
| Reflexion je Oberfläche |
Breitbandige mehrlagige Entspiegelung, Rdurch <0,5% |
| Temperatur |
400 °C maximal |
| Widerstandsfähigkeit |
MIL-C-675C, mittlerer Abrieb |
| Reinigung |
Jede nicht reibende Reinigungsmethode, am besten mit Aceton oder Isopropylalkohol und Linsenpapier (siehe Handhabung und Reinigung von Optiken) |
| Zerstörschwelle |
1000 W/cm2 CW, 6 J/cm2 mit 13 ns Pulsdauer bei 1064 nm (transmittiert), typisch 30 W/cm2 CW, 0,17 J/cm2 mit 13 ns Pulsdauer bei 1064 nm (absorbiert), typisch |
Anmerkung: Die Modelle 05P109AR.16 und 10P109AR.16 verlieren etwa 2% Transmission, wenn sie sichtbarem Licht ausgesetzt werden, selbst für nur wenige Minuten (Licht aus Leuchtstofflampen wirkt am stärksten). Um wieder die ursprüngliche Transmission zu erhalten, bewahrt man die Optik mindestens 24 Stunden unter Ausschluss von Tageslicht auf.
Polarisator für 740 bis 860 nm