Die Einbau-Isolatoren für leichte Lasten von Newport bieten eine hervorragende pneumatische Schwingungsisolierung für Lasten bis zu 600 kg. Diese mit dem Stabilizer Hybridkammerdesign von Newport ausgestatteten Isolatoren besitzen ein besonders großes Compliance-Volumen und daher eine hervorragende vertikale Schwingungsisolierung, die bei Isolatoren dieser Größe ihresgleichen sucht. Sie verfügen über eine hohe Dämpfung und kurze Rückstellzeiten, wie sie für Aufbauten mit Lastbewegungen wichtig sind, bei gleichzeitig nur sehr geringfügiger Beeinträchtigung der Schwingungsisolierungseigenschaften. Aufgrund der großen Auswahl und der modularen Designmöglichkeiten können Maschinen und Geräte mit größtmöglicher Flexibilität sehr präzise konstruiert werden.
Da die Schwingungsisolierung bei voller Belastung am wirkungsvollsten ist, werden drei verschiedene Isolator-Designs angeboten. Dadurch stehen insgesamt sechs unterschiedliche Volllast-Kapazitäten für die Optimierung von 3- oder 4-Fuß-Systemen zur Verfügung. Mit den zusätzlichen Optionen bei der Auswahl der Regelventile und Dämpfung der Isolatoren können Systeme auf spezielle Anforderungen von Maschinen oder Anwendungen abgestimmt werden. Insgesamt achtzehn Standardkonfigurationen werden im Folgenden aufgelistetunzählige weitere sind von Newport lieferbar.
Für hochauflösende SystemeStabilizer Isolatoren der Serie „A
In vielen hochauflösenden Systemenwie Interferometern, Profilern und AFMsbeschränken Vibrationen, auch wenn sie sehr klein sind, die Messempfindlichkeit. Die Isolatoren für leichte Lasten der Serie A von Newport besitzen die gleiche hochmoderne Hybridkammer-Technologie, die für die Schwingungsdämpfer I-2000 entwickelt wurde. Die Schwingungsisolierung dieses Systems ist bei pneumatischen Isolatoren dieser Größe unübertroffen. Die Isolatoren der Serie „A sind die beste Wahl für die meisten hochauflösenden Anwendungen.
Für Systeme mit hohem DurchsatzIsolatoren der Serie „B mit hoher Dämpfung
Diese auf der Stabilizer-Technologie aufbauende Version verfügt über eine erhöhte Dämpfung und dadurch reduzierte Rückstellzeiten. Die Serie „B sollte für hochauflösende Systeme mit erhöhten Anforderungen an die Rückstellgeschwindigkeit und Stabilität ausgewählt werden, bei denen Lasten auf der Arbeitsplatte bewegt werden. Die Isolatoren vermindern den Luftstrom durch das Dämpfungselement um 50% und arbeiten mit Hochleistungsventilen. Für spezielle Anforderungen an die Isolation und bewegte Lasten können kundenspezifische Abstimmungen und Designs gefertigt werden.
Für Systeme mit hohem Durchsatz Isolatoren der Serie „C mit verstärkter horizontaler Dämpfung
Aufbauten mit horizontal stark beschleunigten Lasten erfordern eine stärkere Schwingungsdämpfung. Basierend auf der langjährigen Erfahrung von Newport bei der Fertigung schnell verfahrender, luftgelagerter Lineartische verfügen die Isolatoren der Serie „C neben den Designelementen der Standard Stabilizer Isolatoren und der vertikal gedämpften Version „B zusätzlich über eine hohe horizontale Dämpfung. Die horizontale Pendelaufhängung von Newport bietet eine hervorragende Schwingungsisolierung bei schwachen Vibrationen und ist anderen reibungsanfälligen Kardan- und Tragesystemen deutlich überlegen. Die einzigartige horizontale Dämpfung absorbiert die Bewegungsenergie eines Lineartisches mit nur sehr geringer Beeinträchtigung der Isolierung.
Nicht magnetische Designs
Die Isolatoren für leichte Lasten besitzen eine Isolatorkammer aus Polycarbonat und können für Anwendungen, die nichtmagnetische Isolatoren benötigen, modifiziert werden. Mögliche Anwendungen sind: Kernmagnetische Resonanz (NMR), Supraleiterforschung und andere Anwendungen mit starken Magnetfeldern. Bitte wenden Sie sich für eine kundenspezifische Gestaltung (OEM) an Newport.
Serie I-125
Belastbarkeits-Auswahltabelle
|
|
Isolator-Serie |
Preis |
Anzahl der Füße |
Belastbarkeit |
|
I-125 |
|
3 4 |
180 kg 240 kg |
|
I-250 |
|
3 4 |
345 kg 460 kg |
|
I-325 |
|
3 4 |
450 kg 600 kg |
Dämpfungs-Auswahltabelle
|
Isolator Design |
Nutzlastanforderungen |
| Serie "A" Stabilizer |
Hochauflösende Systeme mit wenig Lastbewegung |
| Serie "B" mit hoher Dämpfung |
Hochauflösende Systeme mit bewegten Lasten |
| Serie "C" mit verstärkter horizontaler Dämpfung |
Motorische Systeme mit hohen horizontalen Beschleunigungen |
Auswahltabelle der OEM-Isolatoren für leichte Lasten
|
|
Modell |
Preis |
Vertikale Isolierung* |
Horizontale Isolierung* |
Resonanz- überhöhung |
Luftstrom-Dämpfungselement |
Horizontale Dämpfung |
Ventil |
Belastbarkeit je Isolator (kg) |
Selbstzentrierend |
Standardhöhe** (mm) |
|
|
|
Res (Hz) |
5 Hz (%) |
10 Hz (%) |
Res (Hz) |
5 Hz (%) |
10 Hz (%) |
Vert. (dB) |
Horiz. (dB) |
|
I-125A |
|
1,8 |
85 |
95 |
1,3 |
86 |
96 |
9 |
13 |
Normal |
Normal |
IPV-S2 |
60 |
Ja |
254, 457 |
|
I-125B |
|
2,2 |
80 |
90 |
1,3 |
86 |
96 |
6 |
13 |
50% |
Normal |
IPV-HG2 |
|
I-125C |
|
2,2 |
80 |
90 |
1,8 |
80 |
90 |
6 |
8 |
50% |
Verstärkt |
IPV-HG2 |
|
I-250A |
|
1,9 |
84 |
94 |
1,3 |
86 |
96 |
9 |
13 |
Normal |
Normal |
IPV-S2 |
120 |
Ja |
356, 457 |
|
I-250B |
|
2,3 |
78 |
88 |
1,3 |
86 |
96 |
9 |
13 |
50% |
Normal |
IPV-HG2 |
|
I-250C |
|
2,3 |
78 |
88 |
1,8 |
80 |
90 |
6 |
8 |
50% |
Verstärkt |
IPV-HG2 |
|
I-325A |
|
1,5 |
90 |
98 |
1,2 |
90 |
98 |
9 |
13 |
Normal |
Normal |
IPV-S2 |
150 |
Nein |
356, 457 |
|
I-325B |
|
1,9 |
85 |
95 |
1,2 |
90 |
98 |
6 |
13 |
50% |
Normal |
IPV-HG2 |
|
I-325C |
|
1,9 |
85 |
95 |
1,7 |
85 |
92 |
6 |
8 |
50% |
Verstärkt |
IPV-HG2 |
* Nominale Resonanzspitze, Isolierung und Dämpfung bei voller Last
** Andere Höhen sind auf Anfrage lieferbar
Serie I-325
Serie I-250