|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Bases et équerres > Plates-formes

Plates-formes
Plates-formes

  • Plate-forme stable et à hauteur fixe pouvant recevoir de grands composants
  • Pieds constitués de tiges rigides en acier
  • Hauteur 100,4 mm, 150,4 mm ou 200,4 mm

Informations ProduitDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les plates-formes de la série M-290 constituent un support stable et à hauteur fixe pour les composants et les assemblages de dimension importante. Elles sont composées de deux plateaux épais en aluminium anodisé reliés par des pieds en acier rigides, dont la finition satinée est résistante. Le plateau supérieur présente un quadrillage de trous taraudés et de trous lamés pour le montage des composants ; le plateau inférieur présente deux rangées de trous lamés pour sa fixation sur les tables ou aux bases magnétiques. Quatre tiges en acier relient les deux plateaux. Tiges et plateaux peuvent être commandés séparément.



Références pour commander

Plates-formes complètes
 Quantité  Model  Hauteur du Montage
(mm)
 Prix
 
Disponible
 M-290-4  100,4  
$276.42
 
Disponible
 M-290-6  150,4  
$314.16
 
Disponible
 M-290-8  200,4  
$353.94


Tiges seules
 Quantité  Model  Hauteur
(mm)
 Prix
 
Disponible
 M-P-3  75  
$22.44
 
Disponible
 M-P-5  125  
$30.60
 
Disponible
 M-P-7  175  
$41.82

 Quantité  Model  Description  Prix
   Plates-formes complètes avec jeu de tiges de chaque hauteur :
 
Disponible
 M-290-SET    
$556.92
   Plateaux seuls :
 
Disponible
 M-290-TP  Plateau supérieur  
$111.18
 
Disponible
 M-290-BP  Plateau inférieur  
$97.92



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .