Plates-formes pour colonnes
  • Versions fixe ou pivotante
  • Multiples faces de montage
Share This Page
Description Models Catalog PDF
M-34 et M-300-P

Les plates-formes rotatives modèle M-34 apportent une souplesse particulière pour placer les composants à des positions angulaires arbitraires. Leur face de fixation possède une fente circulaire, centrée sur un trou lamé, pour un positionnement sur 360° par plages continues de 90° lorsqu'elles sont fixées par deux vis l’une dans le trou lamé l’autre dans la fente. Cela permet le positionnement de la surface de montage à un angle quelconque avant son verrouillage en position. Les plates-formes peuvent également être assemblées entre elles : bout-à-bout pour les rallonger. Le modèle 34 est utilisable en particulier avec nos pinces M-340-RC et M-370-RC.

La plate-forme pour colonne M-300-P offre de nombreuses possibilités de montage des composants. Réalisée en aluminium, elle possède trois faces de montage usinées : une parallèle et deux perpendiculaires à la colonne.

La pince de la plate-forme présente un alésage étudié, afin que le contact s'effectue selon deux droites, ce qui assure un déplacement et un vérouillage en position sans vibrations. Elle est compatible avec les colonnes M-40, M-41 ou 45*.

La pince de positionnement fin M-32A permet d'ajuster précisément la hauteur de la plate-forme. Elle se fixe solidement à la colonne, et le réglage est assuré par sa vis engagée dans l'un des trous taraudés de la plate-forme. Cette vis est guidée par des roulements à billes, sa course est de 18 mm.


Modèle M-34, ici monté sur une pince M-340-RC et une colonne 45


Les plates-formes peuvent être montées ainsi ou à l'envers pour atteindre le haut de la colonne.