Newport peut concevoir des plateaux dinstrumentation en acier inoxydable personnalisés de façon à satisfaire tous vos besoins. Les demandes exprimées portent principalement sur des dimensions et formes spéciales, des perçages spécifiques, des trappes daccès, des traitements amagnétiques ou compatibles avec le vide ou encore des matériaux de substitution pour le cœur en nid dabeilles. Nous pratiquons une tarification dégressive par quantité et des délais de livraison spécifiques pour les OEM. Que vous ayez à soutenir un système laser, un sous-ensemble optique de précision ou un instrument sensible aux vibrations, nous sommes disposés à développer une solution unique adaptée à vos besoins.
Nos plateaux dinstrumentation en Super Invar assurent une excellente stabilité thermique, ce qui fait deux la solution idéale pour des équipements sensibles aux variations normales de température ambiante. Le Super Invar est un alliage ferreux qui présente un coefficient de dilatation thermique extrêmement faible. Les peaux de ces plateaux dinstrumentation affichent donc un coefficient de dilatation thermique de 50 à 100 fois inférieur à celui de lacier inoxydable ou de laluminium à température ambiante. Le Super Invar est sans égal si vous recherchez une protection thermique à prix raisonnable.