Nous proposons une selection de bases en aluminium et en acier inoxydable avec fentes oblongues .Notre nouvelle série de bases en acier inoxydable avec fentes oblongues assure une rigidité et une stabilité thermique accrues par rapport aux matériaux traditionnels. Chacun des trois modèles a une grille repère de 12.7mm unique qui facilite les alignements plus précis. Ces bases se fixent au moyen de vis à serrage manuel ou de vis classiques au travers de fentes oblongues permettant à la fois une translation selon un ou deux axes et une fixation rigide. Elles comportent des trous lamés pour le montage de supports de tiges, de bancs et de divers autres composants.
Le modèle B-2SA permet un alignement grossier en XY, sans outil, grâce à un mode de fixation novateur. Il est équipé d'une vis à tête hexagonale libre de coulisser dans un lamage oblong. Il suffit de dévisser légèrement le support de tige monté sur la base pour pouvoir le translater, et de revisser l'ensemble à la position souhaitée. Il n'est pas nécessaire de démonter la plaque de la table.
Le modèle B-1A est une base pratique pour les composants montés sur table, comme les supports de tiges.
Le modèle B-05A ne comporte qu'une vis de fixation et permet le positionnement en n'importe quel point sur la table.
Le modèle M-B-1.25 est utilisé pour la fixation d'une platine 25 x 25 mm avec une platine 40 x 40 mm. Le modèle M-B-2C est utilisé pour la fixation d'une platine 25 x 25 mm sur une table ou avec une platine 65 x 65 mm. Le modèle M-B-2B est utilisé pour la fixation d'une platine 25 x 25 mm ou 40 x 40 mm avec une platine 65 x 65 mm, une table d'optique, ou d'autres produits ayant des perçages sur une grille standard de 25 mm.
La plaque de base rotative modèle 30 est une interface compacte et rigide qui autorise le montage des tiges, des platines et de divers autres composants. Elle offre une liberté de rotation sur 360° pour un réglage grossier tout en assurant la stabilité de l'ancrage.