|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Bases et équerres > Plaques de base

Plaques de base
Plaques de base
Bases en acier inoxydable (dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de la gauche) B-05A, B-1A, B-2SA

  • Marquage de repères pour faciliter l'alignement
  • Des trous oblongs augmentent la liberté de positionnement
  • Compatibles avec les systèmes de montage sur banc et sur table
  • Stabilité maximale grâce au profil de la face inférieure
  • Conception en acier inoxydable et aluminium

Informations ProduitDescription du produitDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Nous proposons une selection de bases en aluminium et en acier inoxydable avec fentes oblongues. La base en acier inoxydable assure une rigidité et une stabilité thermique accrues par rapport aux matériaux traditionnels.
Le modèle B-2SA permet un alignement grossier en XY, sans outil, grâce à un mode de fixation novateur. Il est équipé d'une vis à tête hexagonale libre de coulisser dans un lamage oblong. Il suffit de dévisser légèrement le support de tige monté sur la base pour pouvoir le translater, et de revisser l'ensemble à la position souhaitée. Il n'est pas nécessaire de démonter la plaque de la table.
Le modèle B-1A est une base pratique pour les composants montés sur table, comme les supports de tiges.
Les bases en aluminium sont utilisées pour monter des platines de 25 x 25 mm et 40 x 40 mm. Le modèle M-B-1.25 est utilisé pour la fixation d'une platine 25 x 25 mm avec une platine 40 x 40 mm. Le modèle M-B-2C est utilisé pour la fixation d'une platine 25 x 25 mm sur une table ou avec une platine 65 x 65 mm. Le modèle M-B-2B est utilisé pour la fixation d'une platine 25 x 25 mm ou 40 ...



(dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de la gauche) M-B-1.25, M-B-2B, M-B-2C



Références pour commander
 Quantité  Model  Course
(mm)
 Prix
 
Disponible
 B-05A  17  
$5.99
 
Disponible
 B-1A  17  
$6.99
 
Disponible
 B-2SA  25  
$9.99
 
Disponible
 M-B-1.25  32  
$39.78
   M-M-B-2C  13  
 
Disponible
 M-B-2B  28  
$31.62
 
Disponible
 30    
$47.94



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .