La plaque de base universelle M-UP-1A utilise le principe breveté par Newport pour offrir des trous de montage en n'importe quel point et avec une orientation quelconque, sur une table optique. La flexibilité de positionnement de ces plaques permet un montage simplifié des composants et platines en dehors des perçages existants de la table. Ces plaques sont également utiles pour la fixation de composants métriques sur une table non métrique, ou vice versa.
La plaque est ancrée à la table au moyen d'une seule vis M6 à tête noyée. De nombreux trous M6 permettent le montage d'une grande variété de composants sur la plaque. Les trous M3 sont utiles pour le montage de nos platines de dimensions 40 x 40 mm.
La plate-forme 38 est une plaque en aluminium anodisée percée de trous taraudés 1/4"-20 et de trous lamés, pour assurer une fixation rigide et pratique de vos composants. De plus grands composants et assemblages se fixent sur des pinces pour colonnes en utilisant la plate-forme 38 comme interface. Cette plate-forme est particulièrement utile pour assembler des composants non-métriques sur une table métrique. Si vous avez besoin d'une plate-forme plus grande, nous vous suggérons l'utilisation du modèle 290-TP.