Die für Laseranwendungen geeigneten Fenster besitzen einen Parallelität von besser als 30 Bogensekunden für minimale Strahlabwlenkung. Die Fenster sind aus BK 7 und UV Fused Silica erhältlich und können mit unseren breitbandigen Standard-Entspiegelungen für den UV-, sichtbaren und NIR-Bereich beschichtet werden. Für allgemeine Anwendungen gibt es die Fenster auch mit einer Oberflächenebenheit von l/10 und einer Oberflächenqualität von 40-20 Kratzer-Aussprünge. Für anspruchsvolle Anwendungen, wie z.B. für Intracavity-Laser-Anwendungen, Holographie und Multiphoton Imaging, bieten die Fenster mit einer Oberflächenebenheit von l/20 und einer Oberflächenqualität von 10-5 Kratzer-Aussprünge eine minimale Lichtstreuung. Die planparallelen Fenster gibt es mit den Standarddurchmessern 12,7 mm, 25,4 mm und 50,8 mm.
Technische Daten
| Material |
Spannungsfreies BK7, Grad A UV Fused Silica |
| Oberflächen-Ebenheit |
Siehe Bestell-Information |
| Nutzbare Apertur |
³zentrale 85% des Durchmessers |
| Oberflächen-Qualität |
Siehe Bestell-Information |
| Keil |
£30 Bogensek. |
| Abmessungen |
+0/-0,15 mm |
| Dickentoleranz |
±0,25 mm |
| Fasen |
12,7 & 25,4 mm: 0,250,75 mm Stirnseitenbreite x 45° ±15° 50,8 mm: 0,381,14 mm Stirnseitenbreite x 45° ±15° |
| Entspiegelung |
Breitbandige mehrlagige Entspiegelung,Rdurch <0,5% |
| Widerstandsfähigkeit |
MIL-C-675C, mittlerer Abrieb |
| Reinigung |
Jede nicht reibende Reinigungsmethode, am besten mit Aceton oder Isopropylalkohol und Linsenpapier (siehe Handhabung und Reinigung von Optiken) |
| Zerstörschwelle |
1000 W/cm2, 2 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer und 532 nm, typisch |
Die Spezifikationen der Entspiegelungen finden Sie auf Breitbandige Entspiegelungen.