Plankonvexlinsen von Newport sind für anspruchsvolle Laser-Anwendungen ausgelegt. Sie bestehen aus spannungsfreiem BK 7 und werden mit engen Toleranzen gegen Referenzflächen poliert, um geringste Wellenfrontverzerrungen zu gewährleisten. Unerwünschte Streu- und Beugungseffekte werden durch enge Oberflächentoleranzen minimiert.
BK7 eignet sich ideal für die meisten Anwendungen im sichtbaren und nahen Infrarotbereich. Es ist das gängigste optische Glas und bietet gute Leistung zum günstigen Preis.
Standarddurchmesser von 6,35 mm bis 76,2 mm erlauben eine einfache und schnelle Montage in den Newport-Haltern bei Testaufbauten oder Prototypen und einen einfachen Austausch durch Fused Silica Linsen.
Standardbrennweiten ermöglichen die systematische Auslegung optischer Systeme. Linsen verschiedener Größen sind beliebig austauschbar. Die Singlettlinsen gibt es unbeschichtet oder entspiegelt, mit verschiedenen breitbandigen Beschichtungen oder mit V-Coating für 1064 nm Wellenlänge.
Technische Daten
| Brennweite bei 589 nm |
±1 % |
| Material |
Spannungsfreies BK7, Grad A |
| Wellenlänge |
3802100 nm, unbeschichtet |
| Oberflächengenauigkeit |
£3 Streifen (1,5 l) Brechkraft, 1/2 Streifen (l/4) Oberflächenabweichung bei 546,1 nm über die nutzbare Apertur |
| Nutzbare Apertur |
³ zentrale 90% des Durchmessers |
| Oberflächen-Qualität |
40-20 Kratzer-Aussprünge |
| Zentrierfehler, sphärische Linsen |
£3 Bogenmin. |
| Durchmessertoleranz |
+0/-0,1 mm |
| Mittendicke (Tc) Toleranz |
±0,1 mm |
| Randdicke (Te) |
3,0 mm nominal |
| Fasen |
00,8 mm x 45° ±15°, typisch |
| Entspiegelung |
-C: Breitbandige mehrlagige Beschichtung für den IR-Bereich, AR.18, RØ <0,5%, Rmax <1,5% per surface, 10001550 nm AR.14
, AR.16
, und AR.18
: Breitbandige mehrlagige Entspiegelung, Rdurch <0,5% AR.33
: Mehrlagige V-Beschichtung für Laserlinien, Rmax <0,25% |
| Widerstandsfähigkeit |
MIL-C-675C, mittlerer Abrieb |
| Reinigung |
Jede nicht reibende Reinigungsmethode, am besten mit Aceton oder Isopropylalkohol und Linsenpapier (siehe Handhabung und Reinigung von Optiken) |
| Zerstörschwelle |
MgF2
: 500 W/cm2 CW, 1 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer, typisch AR.14
-AR.18
: 1000 W/cm2 CW, 2 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 1064 nm AR.33
: 2000 W/cm2 CW, 3 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 1064 nm |
|
Modell |
Durchmesser (mm) |
Effektive Brennweite (mm) |
f/#
|
Hintere Schnittweite (mm) |
Vordere Schnittweite (mm) |
P2 (mm) |
Tc (mm) |
R (mm) |
| KPX010
|
6,35 |
6,4 |
1,0 |
2,85 |
6,4 |
-3,54 |
5,381 |
3,308 |
| KPX013
|
6,35 |
12,7 |
2,0 |
10,18 |
12,7 |
-2,51 |
3,819 |
6,563 |
| KPX016
|
6,35 |
19,0 |
2,9 |
16,67 |
19,0 |
-2,32 |
3,527 |
9,819 |
| KPX019
|
6,35 |
25,4 |
4,0 |
23,16 |
25,4 |
-2,23 |
3,390 |
13,127 |
| KPX021
|
6,35 |
31,8 |
5,0 |
29,62 |
31,8 |
-2,18 |
3,308 |
16,495 |
| KPX022
|
6,35 |
38,1 |
6,0 |
35,95 |
38,1 |
-2,14 |
3,258 |
19,690 |
| KPX025
|
6,35 |
50,2 |
7,9 |
48,09 |
50,2 |
-2,10 |
3,195 |
25,943 |
| KPX028
|
6,35 |
75,6 |
11,9 |
73,53 |
75,6 |
-2,06 |
3,129 |
39,070 |
| KPX031
|
6,35 |
88,3 |
13,9 |
86,24 |
88,3 |
-2,05 |
3,111 |
45,633 |
| KPX034
|
6,35 |
100,0 |
15,7 |
97,95 |
100,0 |
-2,04 |
3,098 |
51,680 |
| KPX036
|
8,00 |
10,0 |
1,3 |
7,40 |
10,0 |
-2,60 |
3,900 |
5,167 |
| KPX040
|
12,7 |
19,0 |
1,5 |
15,48 |
19,0 |
-3,51 |
5,330 |
9,819 |
| KPX043
|
12,7 |
25,4 |
2,0 |
22,34 |
25,4 |
-3,05 |
4,638 |
13,127 |
| KPX046
|
12,7 |
38,1 |
3,0 |
35,42 |
38,1 |
-2,67 |
4,052 |
19,690 |
| KPX049
|
12,7 |
50,2 |
3,9 |
47,70 |
50,2 |
-2,49 |
3,789 |
25,943 |
| KPX052
|
12,7 |
62,9 |
4,9 |
60,50 |
62,9 |
-2,39 |
3,626 |
32,570 |
| KPX055
|
12,7 |
75,6 |
5,9 |
73,28 |
75,6 |
-2,32 |
3,519 |
39,070 |
| KPX058
|
12,7 |
88,3 |
6,9 |
86,02 |
88,3 |
-2,27 |
3,444 |
45,633 |
| KPX061
|
12,7 |
100 |
7,8 |
97,76 |
100 |
-2,23 |
3,392 |
51,680 |
| KPX064
|
12,7 |
150 |
11,8 |
147,85 |
150 |
-2,15 |
3,261 |
77,520 |
| KPX073
|
12,7 |
250 |
19,6 |
247,91 |
250 |
-2,08 |
3,156 |
129,200 |
| KPX076
|
25,4 |
25,4 |
1,0 |
16,95 |
25,4 |
-8,44 |
12,807 |
13,127 |
| KPX079
|
25,4 |
38,1 |
1,5 |
33,06 |
38,1 |
-5,03 |
7,643 |
19,690 |
| KPX082
|
25,4 |
50,2 |
1,9 |
46,03 |
50,2 |
-4,16 |
6,321 |
25,943 |
| KPX085
|
25,4 |
62,9 |
2,4 |
59,21 |
62,9 |
-3,68 |
5,584 |
32,507 |
| KPX088
|
25,4 |
75,6 |
2,9 |
72,22 |
75,6 |
-3,37 |
5,122 |
39,070 |
| KPX091
|
25,4 |
88,3 |
3,4 |
85,13 |
88,3 |
-3,16 |
4,803 |
45,633 |
| KPX094
|
25,4 |
100 |
3,9 |
96,97 |
100 |
-3,02 |
4,585 |
51,680 |
| KPX096
|
25,4 |
113 |
4,4 |
110,11 |
113 |
-2,89 |
4,392 |
58,615 |
| KPX097
|
25,4 |
125 |
4,9 |
122,19 |
125 |
-2,80 |
4,261 |
64,600 |
| KPX099
|
25,4 |
138 |
5,4 |
135,28 |
138 |
-2,72 |
4,136 |
71,583 |
| KPX100
|
25,4 |
150 |
5,9 |
147,33 |
150 |
-2,66 |
4,047 |
77,520 |
| KPX103
|
25,4 |
175 |
6,8 |
172,43 |
175 |
-2,56 |
3,896 |
90,440 |
| KPX106
|
25,4 |
200 |
7,8 |
197,50 |
200 |
-2,49 |
3,783 |
103,360 |
| KPX108
|
25,4 |
225 |
8,8 |
222,57 |
225 |
-2,43 |
3,693 |
116,712 |
| KPX109
|
25,4 |
250 |
9,8 |
247,61 |
250 |
-2,39 |
3,626 |
129,200 |
| KPX112
|
25,4 |
300 |
11,8 |
297,67 |
300 |
-2,32 |
3,521 |
155,040 |
| KPX114
|
25,4 |
350 |
13,8 |
347,73 |
350 |
-2,27 |
3,445 |
181,552 |
| KPX115
|
25,4 |
400 |
15,7 |
397,76 |
400 |
-2,23 |
3,390 |
206,720 |
| KPX117
|
25,4 |
450 |
17,7 |
447,80 |
450 |
-2,20 |
3,346 |
233,424 |
| KPX118
|
25,4 |
500 |
19,6 |
497,81 |
500 |
-2,18 |
3,312 |
258,400 |
| KPX119
|
25,4 |
600 |
23,6 |
597,85 |
600 |
-2,15 |
3,259 |
311,232 |
| KPX121
|
25,4 |
750 |
29,5 |
747,88 |
750 |
-2,11 |
3,208 |
387,600 |
| KPX122
|
25,4 |
850 |
33,5 |
847,90 |
850 |
-2,10 |
3,183 |
440,912 |
| KPX124
|
25,4 |
1000 |
39,3 |
997,91 |
1000 |
-2,08 |
3,156 |
516,800 |
| KPX178
|
50,8 |
62,9 |
1,2 |
52,86 |
62,9 |
-10,03 |
15,221 |
32,507 |
| KPX181
|
50,8 |
75,6 |
1,4 |
67,43 |
75,6 |
-8,16 |
12,383 |
39,070 |
| KPX184
|
50,8 |
88,3 |
1,7 |
81,23 |
88,3 |
-7,06 |
10,722 |
45,633 |
| KPX187
|
50,8 |
100 |
1,9 |
93,62 |
100 |
-6,37 |
9,673 |
51,680 |
| KPX189
|
50,8 |
113 |
2,2 |
107,21 |
113 |
-5,79 |
8,789 |
58,615 |
| KPX190
|
50,8 |
125 |
2,4 |
119,59 |
125 |
-5,40 |
8,203 |
64,600 |
| KPX192
|
50,8 |
138 |
2,7 |
132,96 |
138 |
-5,04 |
7,658 |
71,583 |
| KPX193
|
50,8 |
150 |
2,9 |
145,20 |
150 |
-4,79 |
7,279 |
77,520 |
| KPX196
|
50,8 |
175 |
3,4 |
170,62 |
175 |
-4,37 |
6,640 |
90,440 |
| KPX199
|
50,8 |
200 |
3,9 |
195,93 |
200 |
-4,06 |
6,170 |
103,360 |
| KPX201
|
50,8 |
225 |
4,4 |
221,18 |
225 |
-3,82 |
5,797 |
116,712 |
| KPX202
|
50,8 |
250 |
4,9 |
246,36 |
250 |
-3,64 |
5,521 |
129,200 |
| KPX205
|
50,8 |
300 |
5,9 |
296,64 |
300 |
-3,35 |
5,095 |
155,040 |
| KPX208
|
50,8 |
400 |
7,8 |
396,98 |
400 |
-3,01 |
4,566 |
206,720 |
| KPX211
|
50,8 |
500 |
9,8 |
497,19 |
500 |
-2,80 |
4,251 |
258,400 |
| KPX214
|
50,8 |
750 |
14,7 |
747,47 |
750 |
-2,52 |
3,833 |
387,600 |
| KPX217
|
50,8 |
1000 |
19,6 |
997,61 |
1000 |
-2,39 |
3,625 |
516,800 |
| KPX223
|
76,2 |
100 |
1,3 |
86,97 |
100 |
-13,02 |
19,763 |
51,680 |
| KPX226
|
76,2 |
150 |
1,9 |
141,42 |
150 |
-8,57 |
13,009 |
77,520 |
| KPX229
|
76,2 |
200 |
2,6 |
193,22 |
200 |
-6,77 |
10,270 |
103,360 |
| KPX232
|
76,2 |
300 |
3,9 |
294,88 |
300 |
-5,11 |
7,754 |
155,040 |
Technische Daten zu den Entspiegelungen siehe Breitbandige Entspiegelungen und Schmalbandige Entspiegelungen .