Plankonkavlinsen von Newport sind für anspruchsvolle Laser-Anwendungen ausgelegt. Sie werden mit engen Toleranzen gegen Referenzflächen poliert, um geringste Wellenfrontverzerrungen zu gewährleisten. Unerwünschte Streu- und Beugungseffekte werden durch enge Oberflächentoleranzen minimiert.
Fused Silica in UV-Qualität bietet maximale Transmission von 195 nm bis 2100 nm. Im UV-Licht tritt keine Fluoreszenz auf, und Fused Silica in UV-Qualität ist strahlungsresistent. Die besondere Reinheit des Materials empfiehlt Fused Silica auch für Laser mit hohen Ausgangsleistungen oder Pulsenergien.
Standarddurchmesser von 6,35 mm bis 50,8 mm sorgen für eine einfache und schnelle Montage in vielen Newport-Haltern bei Testaufbauten oder Prototypen.
Standardbrennweiten ermöglichen die systematische Auslegung optischer Systeme. Linsen verschiedener Größen sind beliebig austauschbar. Die Singlettlinsen gibt es unbeschichtet oder entspiegelt, mit verschiedenen breitbandigen Beschichtungen oder mit V-Coating für 1064 nm Wellenlänge.
Technische Daten
| Brennweite bei 589 nm |
±1 % |
| Material |
UV Fused Silica |
| Wellenlänge |
1952100 nm, unbeschichtet |
| Oberflächengenauigkeit |
£3 Streifen (1,5 l) Brechkraft, 1/4 Streifen (l/8) Oberflächenabweichung bei 546,1 nm über der nutzbaren Apertur |
| Nutzbare Apertur |
³ zentrale 90% des Durchmessers |
| Oberflächen-Qualität |
20-10 Kratzer-Aussprünge |
| Zentrierfehler, sphärische Linsen |
£3 Bogenmin. |
| Durchmessertoleranz |
+0/-0,1 mm |
| Mittendicke (Tc) |
2,5 ±0,1 mm |
| Randdicke (Te) |
Nominalwert |
| Fasen |
00,8 mm x 45° ±15°, typisch |
| Entspiegelung |
AR.10
, AR.14
, AR.16
, AR.18
: Breitbandige mehrlagige Entspiegelung, RØ <0,5% AR.33
: Mehrlagige V-Beschichtung für Laserlinien, Rmax <0,25% |
| Widerstandsfähigkeit |
MIL-C-675C, mittlerer Abrieb |
| Reinigung |
Jede nicht reibende Reinigungsmethode, am besten mit Aceton oder Isopropylalkohol und Linsenpapier (siehe Handhabung und Reinigung von Optiken) |
| Zerstörschwelle |
AR.10
1000 W/cm2 CW, 2 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer, typischAR.14
-AR.18
: 1000 W/cm2 CW, 2 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 1064 nmAR.33
2000 W/cm2 CW, 3 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 1064 nm |
Technische Daten zu den Entspiegelungen siehe Breitbandige Entspiegelungen und Schmalbandige Entspiegelungen .
Entspiegelungen
Spektralbereich (nm) |
Zentral-Wellenlänge (nm) |
Reflexion je Oberfläche |
Einfallswinkel |
Beschichtung |
| 245440 |
320 |
RØ <0,5% |
015° |
AR.10
|
| 430700 |
530 |
Rdurch <0,5% |
015° |
AR.14
|
| 6501000 |
790 |
RØ <0,5%, Rmax <1,5% |
015° |
AR.16
|
| 10001550 |
1210 |
RØ <0,5%, Rmax <1,5% |
015° |
AR.18
|
| 1064 |
1064 |
Rmax <0,25% |
015° |
AR.33
|