Winzige Pinholes in einer metallischen Beschichtung können die Streuung eines Spiegels erhöhen. Newport hat metallisch beschichtete Spiegel entwickelt, die praktisch keine Pinholes aufweisen. Sie sind ideal für empfindliche Anwendungen, bei denen ein kostengünstiger breitbandiger Reflektor erforderlich ist.
Unsere Aluminiumbeschichtung AL.2-PF mit erhöhter UV-Reflexion ist ein widerstandsfähiger, breitbandiger UV-Reflektor mit einer durchschnittlichen Reflexion von über 90 % zwischen 250 und 600 nm. Um die Oxidation des Metalls zu verhindern, ist der Aluminiumfilm mit einer UV-durchlässigen MgF2-Schicht versehen.
Unsere Aluminiumbeschichtung ER.1-PF mit erhöhter Reflexion kann eingesetzt werden, wenn ein breitbandiger Reflektor für den sichtbaren und nahen Infrarotbereich gebraucht wird. Ein mehrlagiger dielektrischer Überzug erhöht die Reflexion und sorgt für größere Widerstandsfähigkeit. Die durchschnittliche Reflexion liegt bei über 93 % von 450 bis 700 nm.
Unsere geschützte Silberbeschichtung ER.2-PF besteht aus einem Silberfilm, der zur Erhöhung des Oxidationswiderstands vollständig von dielektrischen Schichten eingeschlossen ist. Die Beschichtung hat eine besonders hohe Reflexion im Infrarotbereich und bietet sehr gute Leistungen im sichtbaren und nahen Infrarotbereich. Die durchschnittliche Reflexion liegt bei über 96 % zwischen 480 und 1100 nm und bei über 98,5 % von 1,1 bis 20 mm.
Diese Spiegel sind lieferbar mit einem Durchmesser von 12,7 bis 50,8 mm aus Pyrex® Substraten. Pyrex hat einen niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und ist ein hervorragendes Substrat für anspruchsvolle Anwendungen.