Pinces pour colonnes
  • Large surface de montage
  • Réglage de la hauteur en douceur et sans à-coups
  • Mécanisme de démontage rapide
  • Verrouillage stable
  • Fixation des composants selon diverses orientations angulaires
Share This Page
Description Models Catalog PDF
(De gauche à droite) M-340-RC et M-370-RC


Pince M-340-RC (à gauche), ici sur colonne 45. Pince M-370-RC (à droite), ici sur colonne amortie 75

Les pinces M-340-RC et M-370-RC comportent un insert central novateur qui permet la fixation des composants selon diverses orientations angulaires. Cet insert extractible permet aussi de détacher et de rattacher rapidement et facilement les composants.

Le modèle M-340-RC peut être positionné manuellement à une hauteur et avec une orientation quelconques autour de l'axe de la colonne, au moyen du bouton moleté. Cette pince est compatible avec les colonnes M-40, M-41 et 45.

Le modèle M-370-RC est compatible avec les colonnes à crémailleres l’un de ses boutons commande le pignon sur la crémaillère de la colonne, pour un mouvement vertical plus précis. Ce mécanisme limite le mouvement angulaire autour de la colonne à ±0,5°. La rotation de la colonne sur une table est possible en utilisant la base rotative 30. La pince M-370-RC est compatible avec les colonnes M-70, M-71 et 75.

Les deux pinces comportent des trous lisses et des trous taraudés M6 pour permettre la fixation et l'orientation d'un grand nombre d'accessoires.