Les noix à angle droit CA-1 et M-MCA-1 permettent de croiser deux tiges, respectivement de la série M-SP et de la série M-MSP, à 90°. Les boutons de serrage assurent un montage sur tige rapide et sûr.
Les noix réglables CA-2 et M-MCA-2 maintiennent deux tiges, respectivement de la série M-SP et de la série M-MSP, à un angle quelconque. Le serrage en position et le maintien de langle souhaité se fait par un seul bouton moleté.
Les pinces M-FC-1 et M-MFC-1 sont destinées à la préhension d'objets de faible épaisseur tels que des filtres ou des dépolis. Une vis sans tête M6, ou M4, suffit à fixer ces pinces en Delrin à l'extrémité d'une tige de la série M-SP, ou M-MSP.
Les supports de tiges en Vé ST37 et ST47 sont livrés sur une base de diamètre 46 mm, montable directement sur les tables d'expérience. Les supports ST37 permettent de porter une tige verticalement ou horizontalement en la guidant dans des usinages en Vé. Les supports ST47 possèdent une rotation blocable qui permet de faire évoluer la tige de l'axe vertical à l'axe horizontal. La hauteur de l'axe horizontal obtenu est de 40 ou 75 mm par rapport à la table. La tige est serrée par un large bouton moleté qui assure une très bonne stabilité.
La noix en Vé NO47 assure la même fonction que la noix réglable CA-2 dans une version plus rigide, avec un bouton pour chacune des deux tiges. Elle est compatible avec les tiges de diamètres 8 à 12.7 mm.