|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Tiges et colonnes > Pinces et accessoires pour tiges

Pinces et accessoires pour tiges
Pinces et accessoires pour tiges
(dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de la gauche) CA-1, CA-2, M-FC-1, M-MFC-1, M-MCA-2, et M-MCA-1

  • Connectez des tiges les unes avec les autres à différents angles
  • Version fixe à 90 degrés et ajustable
  • Dimensionnés pour des tiges standard et miniatures

Informations ProduitDescription du produitDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les noix à angle droit CA-1 et M-MCA-1 permettent de croiser deux tiges, respectivement de la série M-SP et de la série M-MSP, à 90°. Les boutons de serrage assurent un montage sur tige rapide et sûr.
Les noix réglables CA-2 et M-MCA-2 maintiennent deux tiges, respectivement de la série M-SP et de la série M-MSP, à un angle quelconque. Le serrage en position et le maintien de l’angle souhaité se fait par un seul bouton moleté.
Les pinces M-FC-1 et M-MFC-1 sont destinées à la préhension d'objets de faible épaisseur tels que des filtres ou des dépolis. Une vis sans tête M6, ou M4, suffit à fixer ces pinces en Delrin à l'extrémité d'une tige de la série M-SP, ou M-MSP.



Références pour commander
 Quantité  Model  Prix  Description
 
Disponible
 M-MCA-1  
$39.98
 Noix à angle droit pour tiges
   M-MCA-2    Noix réglables pour tiges
 
Disponible
 CA-1  
$11.99
 Noix à angle droit pour tiges
 
Disponible
 CA-2  
$22.99
 Noix réglable pour tiges
 
Disponible
 M-FC-1  
$16.83
 Support de filtre
 
Disponible
 M-MFC-1  
$19.38
 Pinces pour filtres
 
Disponible
 MPH-STS  
$3.16
 Vis à serrage manuel pour M-MPH



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .