Informations Produit
Nos pinces à serrage concentrique de la série M-LCM assurent le centrage et le maintien des optiques rondes et des objets cylindriques. Elles sont particulièrement utiles lorsqu'il est nécessaire de remplacer une lentille par une autre de taille différente, tout en conservant l'axe optique à la même hauteur. Le modèle M-LCM-1 convient pour les optiques de diamètre allant jusqu'à 25,4 mm, alors que le modèle M-LCM-2 reçoit des optiques allant jusqu'à 50,8 mm. Chacun de ces modèles laisse assez de place aux doigts de l'opérateur pour que la mise en place et le retrait de l'optique soit facile.
Nos pinces à serrage concentrique de la série M-LCM assurent le centrage et le maintien des optiques rondes et des objets cylindriques. Elles sont particulièrement utiles lorsqu'il est nécessaire de remplacer une lentille par une autre de taille différente, tout en conservant l'axe optique à la même hauteur. Le modèle M-LCM-1 convient pour les optiques de diamètre allant jusqu'à 25,4 mm, alors que le modèle M-LCM-2 reçoit des optiques allant jusqu'à 50,8 mm. Chacun de ces modèles laisse assez de place aux doigts de l'opérateur pour que la mise en place et le retrait de l'optique soit facile.