Nos pinces à serrage concentrique de la série M-LCM assurent le centrage et le maintien des optiques rondes et des objets cylindriques. Elles sont particulièrement utiles lorsqu'il est nécessaire de remplacer une lentille par une autre de taille différente, tout en conservant l'axe optique à la même hauteur. Le modèle M-LCM-1 convient pour les optiques de diamètre allant jusqu'à 25,4 mm, alors que le modèle M-LCM-2 reçoit des optiques allant jusqu'à 50,8 mm. Chacun de ces modèles laisse assez de place aux doigts de l'opérateur pour que la mise en place et le retrait de l'optique soit facile.
L'optique est maintenue par des doigts en Delrin anti-rayure dont les extrémités en forme de V tiennent les bords des lentilles minces et comportent un épaulement plat pour caler les optiques plus épaisses.
Ces pinces sont conçues sur le principe fréquemment utilisé des bagues concentriques, et le mécanisme est complètement couvert pour une plus grande résistance. Un levier accessible aisément fait tourner une bague intérieure retenue par des ressorts ; cette bague fait tourner simultanément les trois doigts, ce qui produit automatiquement le centrage.
Les pinces de la série M-LCM peuvent être montées sur les tiges de la série M-SP pour faciliter le réglage de leur hauteur et leur orientation en azimut. Des rehausses et des plaques de basse peuvent aussi être utilisées pour les monter de manière pratique à hauteur fixe sur les tables et les plateaux.