Accessoires pour tables doptique
Les pieds antisismiques ERS97 sont conformes aux dispositions de lUniform Building Code, Section 2312. Les pieds ERS97 supportent facilement 1 G (pour un poids maximal de la table et de ses équipements de 1900 kg) et empêchent le basculement et le déplacement de la table. De plus, ces pieds peuvent facilement être implantés après installation et naffectent pas les performances de la table.
La série CMS est une excellente solution pour supprimer les vibrations transmises par les câbles dalimentation ainsi que par les flexibles de refroidissement des équipements installés sur la table doptique.
Les câbles et flexibles sont maintenus entre deux blocs de mousse, haute densité, de 13 mm dépaisseur pour assurer une protection maximale. Un fermoir spécifique permet de maintenir fermement les câbles sans les endommager. Ce support sinstalle instantanément sur toutes les tables, avec perçages métriques ou non.
Vous avez besoin de faire passer des câbles ou un faisceau laser au travers dune table ? Choisissez son diamètre et sa position et fournissez nous simplement une vue en plan de la table, ou encore les valeurs des cotes L,W, a et b (voir plan page suivante).
Il est très simple dassembler des tables dégale épaisseur (largeur minimale de 1200 mm) avec nos éléments MSY. Ils sont très robustes mais moins rigides que les plaques de fixations.Toutefois,ils constituent un bon choix pour les applications générales. Les tables ainsi reliées peuvent être montées sur des supports rigides ou amortis. Ces jonctions MSY peuvent facilement se monter après installation sur site.