Les collimateurs de la série modèle F-H10 sont conçus spécialement pour les applications de fibre monomode et de maintien de polarisation (PM) nécessitant la génération d'un faisceau gaussien propre à toute distance. Ils sont conçus pour des applications de projection longue distance telles que les communications en espace libre et l'alignement de très grands objets. Ils sont également parfaits pour l'interférométrie, la microscopie confocale et les applications nécessitant un faible taux d'erreur du front d'onde. L'ouverture utile est de 10 mm et les collimateurs sont proposés avec des réceptacles FC ou FC/APC acceptant toutes les fibres monomode ou PM. La sortie personnalisable permet de varier le faisceau pour une collimation optimale à une longueur d'onde et distance données. Ces optiques haute précision offrent un taux d'erreur du front d'onde <
l/10 et une divergence de faisceau plein de <0,5 mrad. La série F-H10 se monte facilement sur le support MH-2P de Newport (voir
Supports miniatures de lentille ou miroir).
Les collimateurs de la série modèle F-C5 sont conçus pour accepter les connecteurs de fibre de type FC ou SMA et collimater un faisceau issu d'une fibre monomode en faisceau de 2,0 mm à 3,0 mm. A contrario, ...
Les collimateurs de la série modèle F-H10 sont conçus spécialement pour les applications de fibre monomode et de maintien de polarisation (PM) nécessitant la génération d'un faisceau gaussien propre à toute distance. Ils sont conçus pour des applications de projection longue distance telles que les communications en espace libre et l'alignement de très grands objets. Ils sont également parfaits pour l'interférométrie, la microscopie confocale et les applications nécessitant un faible taux d'erreur du front d'onde. L'ouverture utile est de 10 mm et les collimateurs sont proposés avec des réceptacles FC ou FC/APC acceptant toutes les fibres monomode ou PM. La sortie personnalisable permet de varier le faisceau pour une collimation optimale à une longueur d'onde et distance données. Ces optiques haute précision offrent un taux d'erreur du front d'onde <
l/10 et une divergence de faisceau plein de <0,5 mrad. La série F-H10 se monte facilement sur le support MH-2P de Newport (voir
Supports miniatures de lentille ou miroir).
Les collimateurs de la série modèle F-C5 sont conçus pour accepter les connecteurs de fibre de type FC ou SMA et collimater un faisceau issu d'une fibre monomode en faisceau de 2,0 mm à 3,0 mm. A contrario, il est possible d'injecter un faisceau laser dans l'appareil pour le focaliser dans une fibre connectée. Des lentilles asphériques en verre haute qualité avec traitement antireflet large bande sont utilisées pour une faible perte d'insertion et la taille des faisceaux n'est limitée que par la diffraction. La série F-C5 peut être montée sur l'adaptateur CLH-11, qui se fixe sur la plupart des supports de miroir 1".
Les applications incluent les systèmes de transmission de faisceaux laser et le couplage de la sortie d'une fibre vers un détecteur. Les applications des paires de collimateurs incluent les systèmes d'expansion de faisceau pour les applications de laboratoire et le couplage fibre-à-fibre dans les composants compacts.