|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Photonique
   
   
    Composants pour fibres optiques
    Fibres optiques et accessoires
    Kits de formation
    Mesure et contrôle de la polarisation
    Montures pour diodes lasers
    Test de diodes laser
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Photonique > Test de diodes laser >  Contrôleur modulaire

Contrôleur modulaire
 Contrôleur modulaire

  • Contrôleur système complet pour applications à 8 canaux ; pompage EDFA ou sources de signaux DWDM
  • Contrôleur 16 canaux pour matrices VCSEL 2D
  • Modules LDD/TEC Combo 8600.8C intégrant un générateur de signaux programmable (200 Hz à 300 kHz)
  • Modules LDD à double sortie 8501.8D disposant d'une source de courant 100 mA spéciale pour utilisation avec lasers VCSEL
  • Interfaces IEEE-488 et RS-232C

Informations ProduitSpécificationsTéléchargementsCatalogue PDF
Informations Produit
Le contrôleur modulaire Modèle 8008 élargit le concept Newport du contrôleur modulaire pour diode laser afin de répondre aux densités de canaux plus élevées propres aux applications de multiplexage en longueur d'onde haute densité (DWDM) et aux structures VCSEL2-D. Les huit slots acceptent des modules Contrôleur de diode laser (LDD)/Régulateur de température (TEC) Combo 8600C ou des modules LDD à double sortie 8500D.
Les modules LDD/TEC Combo 8600C sont conçus pour une utilisation dans des applications de télécommunication. Ils ont un générateur de fonctions interne pour les systèmes de test. L'utilisateur doit seulement programmer la fréquence, Imax et Imin pour moduler la sortie de la diode laser. Il dispose d'une forme d'onde sinusoïdale ou carrée (cycle opératoire 50 %) de 200 Hz à 300 kHz. Cette plage de fréquence correspond aux exigences actuelles pour les tests basse fréquence et à haut débit utilisés pour les transmissions de données et les télécommunications.
Pour les applications des matrices VCSEL 2D ou des diodes lasers haute densité, où la régulation de température n'est pas exigée individuellement pour chaque diode laser, les modules 8500D permettent de commander jusqu'à 16 lasers à partir d'un seul appareil de base Modèle 8008.
L'appareil de base détecte ...



Références pour commander
 Quantité  Référence  Description  Références  Prix
   Série 8008  Contrôleur modulaire Boitier de base  
     Modèle 8008 Modules LDD doubles
 
9 semaines
 8501.8D  Module LDD double (100 mA)  01  
$1399.00
 
Disponible
 8505.8D  Module LDD double (500 mA)  02  
$1399.00
 
5 semaines
 8510.8D  Module LDD double (1000 mA)  03  
$1495.00
     Modèle 8008 Combinaison de modules LDD/TEC
 
Disponible
 8601.8C  Module Combiné LDD/TEC (100 mA)  06  
$1399.00
 
Disponible
 8605.8C  Module Combiné LDD/TEC (500 mA)  07  
$1525.00
 
Disponible
 8610.8C  Module Combiné LDD/TEC (1000 mA)  08  
$1525.00
    Accessoires
 
Disponible
 300-02(1)  Câble pour régulateur de température  
$39.00
 
Disponible
 300-04(1)  Câble pour TEC/monture  
$55.00
 
Disponible
 300-16  Thermistance 10,0 kW (±0,2°C)  
$25.00
 
Disponible
 500-02(1)  Câble pour contrôle de diode laser  
$39.00
 
Disponible
 500-04(1)  Câble pour LDD/monture  
$56.00
 
7 semaines
 8000-RACK  Kit de montage en châssis  
$175.00

voir Dessins de câbles pour les dessins de câbles

Instructions pour commander
Il existe deux moyens simples pour commander le contrôleur modulaire Modèle 8008 :

I. Si vous souhaitez obtenir une configuration personnalisée du système, spécifiez le numéro de modèle suivant :




Indiquez le numéro de code de l'option pour le module spécifique que vous voudriez voir installé dans l'une des huit baies disponibles. Indiquez NN si vous n'avez pas besoin d'avoir un module dans une baie particulière.

8008-OPT-06-06-06-06-06-06-06-06

Contrôleur modulaire Modèle 8008 avec module Combo LDD/TEC 100 mA Modèle 8601.8C dans chacune des huit baies.

II. Tous les modules Modèle 8008 peuvent être commandés séparément au cas où vous souhaiteriez étendre les capacités de votre contrôleur modulaire ultérieurement. Pour commander des modules isolément, utilisez uniquement le numéro de modèle indiqué dans le tableau ci-dessus.


Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .