Minimal messbare Leistungspegel von Photomultipliern bei Betrieb mit MerlinTM
Nicht kalibrierte Detektoren
Photomultiplier werden von Newport gewöhnlich nicht kalibriert, da dies angesichts ihrer Langzeitstabilität nicht sinnvoll ist. MerlinTM PMT-Systeme lassen sich mit einer Standartlampe kalibrieren. Es ist auch möglich die Kalibrierung von einem Siliziumdetektor zu übertragen, sofern eine sorgfältige Auswahl der Betriebsbedingungen erfolgt.
Zerhackerfrequenz
Es kann jede Chopperfrequenz verwendet werden, die zwischen den Grenzen 8 und 1100 Hz des MerlinTM Lock-In Systems liegt. Die PMTs folgen jedem Signal innerhalb dieser Grenzen, sofern es die Bandbreite des Transimpedanzverstärkers erlaubt. Bei der Wahl der Zerhackerfrequenz und der Zeitkonstante kann sich der Anwender nach dem Rauschpegel und der gewünschten Datenerfassungsgeschwindigkeit richten. Erfahrungsgemäß sind bei niedrigen Lichtpegeln Frequenzen, die dem 1,5 bis 1,75 fachen der Netzfrequenz entsprechen, und Zeitkonstanten von 0,3 bis 3 Sekunden gut geeignet.
Detektorsysteme
Zu MerlinTM sind zwei PMT-Pakete erhältlich:ein Seiten- und ein Endfenstersystem. Jedes Paket beinhaltet:
- Gehäuse 77265 für Seitenfenster PMT oder 70680 für Endfenster PMT
- Transimpedanzverstärker 70710
- Alle erforderlichen Verbindungskabel
Zur Vervollständigung des Systems bitte Folgendes separat bestellen:
- Photomultiplier
- Netzteil 70705 (es kann auch eine vorhandene Spannungsquelle mit starker Spannungsstabilisierung verwendet werden)
- MerlinTM Steuereinheit
- Optischer Chopper