Pour faciliter leur sélection, les détecteurs rapides de Newport sont répartis en deux catégories principales : Communications et Recherche générale. Chaque catégorie principale comprend deux modèles, non amplifiés et amplifiés, pour les applications à haute sensibilité. Le guide de sélection et l'abaque de performance ci-dessous constituent un moyen simple et rapide pour définir le détecteur le mieux approprié à votre application spécifique. Pour de plus amples détails, reportez-vous aux pages correspondantes du catalogue ou contactez nos ingénieurs technico-commerciaux.
Détecteurs/Récepteurs non amplifiés
Réponse impulsionnelle, Maximum (ps) |
Bande passante, -3 dB typique(1) (GHz) |
Réponse spectrale (nm) |
Référence |
| 7 |
60 |
400900 |
PX-D7 |
| 8 |
50 |
9501650 |
D-8ir |
| 15 |
29 |
4001700 |
D-15 |
| 15 |
29 |
9501650 |
D-15ir |
| 25 |
20 |
7001650 |
D-25xr |
| 30 |
15 |
4001700 |
D-30 |
| 30 |
15 |
9501650 |
D-30ir |
| <35 |
>12,5 |
1000 - 1650 |
818-BB-35/F |
| <35 |
>25 |
450-870 |
818-BB-45/F |
| 50 |
10 |
9501650 |
D-50ir |
| 70 |
6 |
7001650 |
D-70xr |
| 100 |
4 |
4001700 |
D-100 |
| 100 |
4 |
9501650 |
D-100ir |
| <175 |
>2 |
1000-1600 |
818-BB-30 |
| <225 |
>1,5 |
1000-1600 |
818-BB-31 |
| <300 |
>1,2 |
300-1100 |
818-BB-21 |
| <200 |
>1,5 |
300-1100 |
818-BB-20 |
| <1,5 (ns) |
>200 (MHz)
|
300-1100 |
818-BB-22 |
| <30 (ns) |
>25 (MHz) |
300-1100 |
818-BB-40 |
Détecteurs Amplifiés
Réponse impulsionnelle, Maximum (ps) |
Bande passante, -3 dB typique(1) (GHz) |
Réponse spectrale (nm) |
Référence |
| 10 |
43 |
9501650 |
AD-10ir |
| 40 |
12 |
9501650 |
AD-40ir |
| 40 |
12 |
9501650 |
AD-40APDir |
| 40 |
12 |
7001650 |
AD-40xr |
| <37 |
>10,7 |
1000 - 1650 |
818-BB-35A/F |
| <37 |
>10,7 |
450-870 |
818-BB-45A/F |
| 50 |
10 |
9501650 |
AD-50ir |
| 50 |
10 |
9501650 |
AD-50ir/RR |
| 50 |
10 |
9501650 |
AD-50APDir |
| 40 |
10 |
7001650 |
AD-50xr |
| 50 |
10 |
7001650 |
AD-50xr/RR |
| 70 |
6 |
7001650 |
AD-70xr |
| 180 |
3 |
7001650 |
AD-180xr |
| 200 |
2,5 |
4001700 |
AD-200 |
| 200 |
2,5 |
9501650 |
AD-200ir |
| 200 |
2,5 |
9501650 |
AD-200ir/RR |
| 200 |
2,5 |
7001650 |
AD-200xr |
| 200 |
2,5 |
7001650 |
AD-200xr/RR |
| 300 |
1,5 |
4001700 |
AD-300 |
| <400 |
>1,5 |
1000-1600 |
818-BB-30A |
| <500 |
>1,2 |
300-1100 |
818-BB-21A |
1) à 3 dB, optique
2) G.C. = gain de conversion sous 50 W @ 1310 nm
3) Modèles également disponibles avec terminaison de 50 W optionnelle
4) Le DG-15ir est un détecteur fréquentiel avec terminaison de 50 W @ 1310 nm