Les détecteurs basse puissance des séries 918D ont été mis au point pour sinterfacer avec nos puissancemètres de la prochaine génération qui utilisent un connecteur D-Sub 15 broches pour améliorer la fonctionnalité de signal (voir Puissancemètres optiques de hautes performances, Puissancemètre optique portatif de hautes performances, , ). Les détecteurs 918D ont été conçus pour fonctionner de la même manière que la famille éprouvée dappareils Newport , lasérie 818 de détecteurs basse puissance tout en améliorant leurs performances grâce à dautres fonctionnalités pratiques (voir Détecteurs basse puissance).
Série 918D : stockage intégré des données détalonnage électroniques, filtre datténuation OD1, OD2 ou OD3 avec détection électronique de la position(atténuateur On/Off), refroidisseur thermo-électrique (modèle 918D-IG-C1) et électronique de détection de la température pour la compensation des écarts de température, ce qui rend ce détecteur plus précis dans les environnements avec de faibles fluctuations de température.
A linstar de tous les autres détecteurs Newport, les séries 918D comprennent un étalonnage de réponse spectrale totale utilisant les standards NIST effectué avec des équipements haute précision installés dans latelier de métrologie optique de Newport. Chaque détecteur est fourni avec ses propres données détalonnage, qui sont stockées, de manière électronique, dans la tête du détecteur, dans sa mémoire EEPROM. Un certificat détalonnage, ainsi que les courbes détalonnage réelles, sont fournies avec le détecteur pour les modes avec et sans atténuateur.
818-FA, 818-FA2, et FP3-FH1
FP4-ST, FP4-FC, FP4-SC, et FP3-SMA
Détecteur de la série 918D - Caractéristiques techniques
|
Référence |
918D-UV
|
918D-SL
|
918D-IR
|
918D-IG
|
918D-IG-C1
|
| Plage spectrale (mm) |
0,191,1 |
0,41,1 |
0,781,8 |
0,81,65 |
1,22,55 |
| Puissance, Moyenne Max avec Atténuateur (W/cm2)(1) |
0,2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Puissance, Moyenne Max sans Atténuateur (mW/cm2)(1) |
0,2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
| Energie de l'impulsion, Maximum - avec Atténuateur (mJ/cm2)(2) |
0,1 |
1 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
| Energie de l'impulsion, Maximum - sans Atténuateur (nJ/cm2)(2) |
0,1 |
1 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
| Incertitude d'étalonnage (sans atténuateur) |
2% @ 200-390nm, 1% 391-940nm, 4% @ 941-1100nm |
1% @ 400-940nm, 4% @ 941-1100nm |
2% @ 780-1700nm, 4% @ 1701-1800nm |
2% @ 800-1650nm |
5% @ 1200-1390nm, 4% @ 1400-2520nm, 8% @ 2530-2540nm |
| Incertitude d'étalonnage (avec atténuateur) |
8% @ 200-350nm, 2% @ 351-390nm, 1% @ 400-940nm, 4% @ 941-1100nm |
1% @ 400-940nm, 4% @ 941-1100nm |
5% @ 780-910nm, 2% @ 911-1700nm, 4% @ 1701-1800nm |
5% @ 800-900nm, 2% @ 901-1650nm |
5% @ 1200-1390nm, 4% @ 1400-2520nm, 8% @ 2530-2540nm |
| Uniformité (%)(5) |
±2 |
±2 |
±2 |
±2 |
±2 |
| Linearité (%) |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
±0,5 |
| Courant de Saturation (mA) |
0,1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Réponse |
³0,09 A/W 2501000 nm |
>0,1 A/W 4001000 nm |
³0,2 A/W 8501700 nm |
³0,1 A/W 8001600 nm |
³0,1 A/W 12002550 nm |
| Réponse(Crête) |
>0,4 A/W |
>0,5 A/W |
>0,8 A/W |
>0,9 A/W |
>1,1 A/W |
| Temps de montée (ms) |
£2 |
£2 |
£2 |
£2 |
£100(nS) |
| Résistance de Shunt (MW) (typ.) |
³2 |
³2 |
³35 |
³20 |
³60(kW) |
| Capacité (pF) |
8,800 |
12,000 |
14 nF) |
1500 |
200 |
| Polarisation Inverse, Maximum (V) |
100 |
10 |
0,25 |
2 |
2 |
| NEP (W/√Hz) |
8,9 x 10-13 |
5,5 x 10-13 |
0,7 x 10-12 |
3,0 x 10-14 |
5 x 10-13 |
| Matériau |
Silicium enrichi UV |
Silicium |
Germanium |
Arseniure Indium Gallium |
Arseniure Indium Gallium avec refroidisseur à 2 étags T.E intégrés |
| Surface Active (cm2) |
1 |
1 |
0,071 |
0,071 |
0,0079 |
| Diamètre (cm) |
1,13 |
1,13 |
0,3 |
0,3 |
0,1 |
| Forme |
Cylindre |
Cylindre |
Cylindre |
Cylindre |
Cylindre |
| Atténuateur |
IntégréOD1, OD2 ou OD3(6) / |
Intégré OD1, OD2 ou OD3(6) / |
Intégré OD1, OD2 ou OD3(6) / |
Intégré OD1, OD2 ou OD3(6) / |
Intégré OD1, OD2 ou OD3(6) |
| Calibration |
Stockage interne |
1) Sapplique à la totalité de la réponse spectrale
2) Largeur de limpulsion 15 ns
3) La caractéristique duniformité sapplique uniquement au détecteur
4) A sélectionner lors de la commande