Modulares Lampengehäuse
PhotoMax ist für Forschungslabors aufgrund seiner Vielseitigkeit besonders interessant. Um diese Vielseitigkeit zu gewährleisten, wurde für PhotoMax ein modulares Lampengehäuse entworfen. Es werden mehrere Komponenten angeboten, die je nach der gewünschten Anwendung ausgewählt werden. Tabelle 1 listet die Strahlungsquellen mit dem erforderlichen Montagezubehör auf, die in PhotoMax betrieben werden können. Ein Anschluss-Satz und ein Lampenadapter sind erforderlich. Innerhalb einer Lampenkategorie können Lampen durch einfachen Austausch der Lampenadapter ausgetauscht werden. Für den Wechsel zu einer anderen Lampenkategorie ist ein anderer Anschluss-Satz erforderlich.
Tabelle 1 Lampen und Lampenmontagezubehör
Zwei Reflektorformen
Für PhotoMax werden zwei Ellipsen angeboten, die an das Öffnungsverhältnis der 1/8 und 1/4 m Monochromatoren von Oriel angepasst sind. Die Ellipsen sind wassergekühlt. Ein an der Ellipse angebrachter Aluminumzylinder enthält das Wasser und wird mit zwei Anschlüssen für einen Wasserkreislauf oder Leitungswasser mit Standardleitungssystemen von 3,2 mm geliefert. Die Wasserkühlung sorgt für Langlebigkeit auch bei Lampen mit höchster Leistung und verhindert die thermische Verformung des Reflektors.
Tabelle 2 Technische Daten des Reflektors
|
Öffnungsverhältnis |
Angepasst an |
Strahldurchmesser* |
Reflektorbeschichtung |
Faktor für Rückreflexion** |
Modell |
| F/3,7 |
1/8 m Monochromatoren |
4,6 mm |
Rhodium |
0,9 |
60111
|
| AIMgF2 |
0,9 |
60109
|
| F/4,4 |
1/4 m Monochromatoren |
5,2 mm |
Rhodium |
0,8 |
60110
|
| AIMgF2 |
0,8 |
60108
|
Beschichtung des Reflektors
Zwei Reflektor-Beschichtungen werden angeboten: Die beständige Rhodium-Beschichtung weist gute Reflexionseigenschaften im sichtbaren und Infrarotbereich auf. Reflektoren, die aus Aluminum und einer Schutzschicht aus Magnesiumflorid (MgF2) angefertigt werden, bieten bessere Leistungen im UV- und VIS-Bereich.
Wasserkühlung und Temperaturfühler
PhotoMax benutzt Wasser, um die Wärme aus der Ellipse und den Bogenlampen (QTH Lampen und das 6575 IR-Element benötigen keine Wasserkühlung) abzuführen. Die Ellipsoid-Reflektoren und der Anschluß-Satz für Bogenlampen enthalten einen Behälter für das Wasser, die geeigneten Schlauchanschlüsse und einen Druckminderer. Ein von einem Temperaturfühler ausgelöster Interlock-Schalter schaltet das angeschlossene Oriel Netzgerät aus, wenn aufgrund von Problemen im Waserkreislauf eine Überhitzung auftritt.
Wenn sauberes Leitungswasser verfügbar ist, kann dieses verwendet werden. Eine Durchflussmenge von 0,25 l Wasser (bei <18 °C ) pro Minute und bei 30 PSI ist ausreichend. Die Verwendung eines Wasserfilters zur Vorbeugung gegen organische und mineralische Ablagerungen wird empfohlen. Die Wasseranschlüsse sind für Leitungen 3,2 mm ausgelegt. Wenn sauberes Leitungswasser nicht zur Verfügung steht, muss ein Wasserkreislaufkühler eingesetzt werden.
Netzgeräte
Die Anschluss-Sätze enthalten die erforderlichen Kabel für den Anschluss an das geeignete Netzgerät. Das Netzgerät muss separat bestellt werden.
60130 Strahlumlenkung und 60143 Tischmontagesatz
Die Kombination der Strahlumlenkung Modell 60130 (mit Reflektor) und des Tischmontagesatzes 60143 ermöglicht eine vertikale Montage des PhotoMax auf einem optischen Tisch, wobei der Ausgang horizontal bleibt.
Das Modell 60130 enthält einen Voll-Reflektor oder dichroitischen Spiegel für die Drehung des Strahls um 90°. (Dichroitischen Spiegel oder Reflektor bitte separat bestellen.) Für verschiedene Spektralbereiche können die Optiken einfach ausgetauscht werden.
Abb. 1 PhotoMax horizontal montiert. Der Ausgang des PhotoMax ist ein 3 Zoll-Flansch (male). Der Flansch kann in einen female Flansch oder in eine kleinere Serie-Größe von male Flanschen mit einem Adapter umgewandelt werden. Es wird auch ein Filterhalter angeboten, der direkt am Ausgang des PhotoMax montiert wird.
Abb. 2 PhotoMax mit 60130 Strahlumlenkung und 60143 Tischmontagesatz und 77200 1/4 m Monochromator.