Präzise Einstellung der Höhe und Richtung eines Laserstrahls: Die Spiegelhalter der Serie 670-RC sind speziell für den Einsatz mit den Säulensystemen der Baureihen M-70 und 75 entwickelt worden und zeichnen sich durch ihre hervorragende Stabilität aus. Soll der Laserstrahl durch eine Apertur im Tisch geführt werden, werden hierzu zwei Säulen (Modell M-70 oder 75) mit je einem Spiegelhalter an der Ober- und der Unterseite des Tisches montiert.
Die Halter greifen in die Zahnführung an der Säule und können präzise in der Höhe verstellt werden ohne Gefahr, dass der Spiegelhalter seitlich oder in der Höhe ungewollt verrutscht.
Modell 670-RCB lässt sich im Azimuthwinkel frei verstellen und sitzt normalerweise unten. Der umzulenkende Strahl wird mit Hilfe eines Drehrades auf den oberen Spiegel gerichtet. Dort setzt man den Spiegelhalter 670-RCT ein, der sich im Neigungswinkel fein und im Azimuthwinkel sowohl grob über 360° als auch fein verstellen lässt.
Die Feinjustage von Modell 670-RCT erfolgt über Feinverstell- oder Mikrometerschrauben.
Für die Strahlumlenkung stehen zwei Serien elliptischer Spiegel zur Verfügung (13E20 und 18E20), um bei 45°-Einfall ausreichend Reflexionsfläche zu bieten. Diese Spiegel decken einen Wellenlängenbereich von 250 bis 1580 nm ab.