Pentaprismen lenken einen eintretenden Lichtstrahl um 90° ab, dabei ist die Abbildung weder höhen- noch seitenverkehrt. Die Prismen lenken jeden Strahl, der im Prismenhauptschnitt einfällt, unabhängig vom Eintrittswinkel um denselben Winkel ab. Deshalb eignen sich Pentaprismen hervorragend für Anwendungen, bei denen eine exakte Strahlablenkung um 90° erforderlich ist, wobei das Prisma keine präzise Ausrichtung erfordert. Aufgrund ihres monolithischen Aufbaus sind Pentaprismen im Vergleich zu einem System aus zwei Spiegeln erheblich stabiler.
Die Pentaprismen stehen in zwei Baugrößen (12,7 mm und 25,4 mm) zur Verfügung. Die reflektierenden Flächen müssen bei Pentaprismen mit einer Reflexionsschicht versehen sein. Die reflektierenden Flächen der Pentaprismen von Newport besitzen eine Aluminium-Beschichtung mit schwarzem Schutzlack. Die Ein- und Austrittsflächen sind unbeschichtet, können auf Anfrage aber entspiegelt werden.