Die flachen Rotationstische der Serie SR50 und PR50 werden schwerpunktmäßig zur Drehung von optischen Bauteilen mit einem Durchmesser bis zu einem Zoll, wie z.B. Polarisatoren, Verzögerungsplatten oder Keilplatten, eingesetzt. Durch ihre kompakte Bauform eignen sie sich ideal zum Einsatz auf minimalem Raum, z.B. in Laser-Resonatoren, für die Festplatten-Texturierung oder zur Fertigung optischer Bauelemente.
Die leichte, flache Konstruktion besteht aus einem Aluminium-Gehäuse mit vorgespannten Kugelführungen. Diese, von Newport entwickelten Kugelführungen, ermöglichen eine leichtgängige Rotationsbewegung mit minimalem Taumeln. Durch einen präzisionsgeschliffenen Schneckenantrieb wird eine gleichmäßige Bewegung erzeugt. Um einen Positionierer mit höchster Präzision in kompakter Bauform zu konstruieren, wurde der Antrieb gefaltet im Gehäuse untergebracht.
Die Modelle SR50 bieten eine Winkelauflösung von 0,001°, die durch DC-Motoren mit geschlossenem Regelkreis oder durch Schrittmotoren mit offenem Regelkreis im Halbschrittbetrieb erreicht werden kann.
Die PR50-Tische bieten eine kostengünstige Alternative zum Modell SR50, wenn keine so hohe Auflösung und Präzision erforderlich ist oder wenn höhere Geschwindigkeiten bis 20°/s erwünscht werden. Die PR50-Modelle bieten eine Winkelauflösung von 0,01°, die durch DC-Motoren im geschlossenen Regelkreis oder durch Schrittmotoren im offenen Regelkreis und Halbschrittbetrieb erreicht werden.
Alle Modelle sind standardmäßig mit einem Referenzschalter ausgerüstet und können kontinuierlich drehen.
Interface
Die zentrale Bohrung mit 1,063"-20-Gewinde dient zur Aufnahme von Optiken mit einem Durchmesser bis zu 25,4 mm. Zwei passende Vorschraubringe sind im Lieferumfang enthalten. Vier M3-Bohrungen ermöglichen eine einfache Montage kundenspezifischer Deckplatten.
Anmerkung
Wegen der flachen Bauform besitzen die Rotationstische PR50 und SR50 druckempfindliche Bauteile. Für Anwendungen bei einem Druck von unter 0,25 bar wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsingenieure.
Zubehör
Der Winkel EQ45 kann zur vertikalen Montage zweier Rotationstische der Serie PR50 oder SR50 benutzt werden.
Winkel EQ45
Zwei Rotationstische PR50 und ein Winkel EQ45.
Konstruktionsparameter
|
SR50 Series
|
PR50 Series
|
| Material |
Aluminium |
Aluminium |
| Führungen |
Kugelführungen |
Kugelführungen |
| Antriebsmechanismus |
Präzisionsgeschliffenes Schneckengetriebe |
Präzisionsgeschliffenes Schneckengetriebe |
| Untersetzung Schneckengetriebe |
1:70 |
1:63 |
| Untersetzungsgetriebe |
107,143:1 |
11,8642:1 |
| Feedback |
SR50CC
: Am Motor angebrachter Rotationsencoder, 48 Impulse/U SR50PP
: Offener Regelkreis, kein Encoder |
PR50CC
: Am Motor angebrachter Rotationsencoder, 48 Impulse/U PR50PP
: Offener Regelkreis, kein Encoder |
| Nullpunkt |
Optisch |
Optisch |
| Motor |
SR50CC
: DC-Motor UE16CC SR50PP
: 2-Phasen-Schrittmotor UE16PPSC, 1 Vollschritt = 0,002° |
PR50CC
: DC-Motor UE17CC PR50PP
: 2-Phasen-Schrittmotor UE16PPSC, 1 Vollschritt = 0,02° |
| Verbindungskabel (m) |
3 |
| MTBF (Std.) |
10000 |
| Gewicht (kg) |
0,3 |
0,4 |
Technische Daten
|
SR50 Series
|
PR50 Series
|
| Verstellbereich (°) |
360 kontinuierlich |
360 kontinuierlich |
| Auflösung (°) |
0,001(1) |
0,01(1) |
| Kleinste Schrittweite (°) |
0,004 |
0,02 |
| Unidirektionale Wiederholgenauigkeit (°) |
0,003 typisch, 0,01 garantiert |
0,02 typisch, 0,1 garantiert |
| Umkehrfehler (Hysterese) (°) |
0,02 typisch, 0,04 garantiert |
0,03 typisch, 0,1 garantiert |
| Absolute Genauigkeit (°) |
0,035 typisch, 0,06 garantiert |
0,05 typisch, 0,1 garantiert |
| Maximale Geschwindigkeit (°/s) |
4(2) |
20(2) |
| Taumeln (µrad) |
40 typisch, 100 garantiert |
40 typisch, 100 garantiert |
Für weitere Informationen bezüglich typischer und garantierter Spezifikationen siehe Kapitel "Technische Erläuterungen" (siehe
Messtechnik in der Mikropositionierung).
1) entspricht einem Halbschritt bei Modell SR50PP und PR50PP
2) In Kombination mit SMC100PP: 8°/s für PR50PP und 1,6°/s für SR50PP
Grafische Darstellung der Hysterese für Rotationstische der SR50-Serie. Der typische (mittlere) Wert beträgt 0,02°. Der garantierte Wert ist 0,04°.
Grafische Darstellung der absoluten Genauigkeit für Rotationstische der SR50-Serie. Der typische (mittlere) Wert beträgt 0,035°. Der garantierte Wert ist 0,06°.
Grafische Darstellung der uni-direktionalen Wiederholgenauigkeit der Rotationstische der SR50-Serie. Die typische (mittlere) uni-direktionale Wiederholgenauigkeit beträgt 0,003°. Der garantierte Wert ist 0,01°.
Grafische Darstellung des Taumelns für Rotationstische der SR50-Serie. Der typische (mittlere) Wert beträgt 40 µrad. Der garantierte Wert ist 100 µrad.
Belastbarkeit
|
SR50 Series
|
PR50 Series
|
| Cz, zentrale Belastbarkeit (N) |
30 |
10 |
| a, Konstruktionsparameter (mm) |
25 |
22 |
| kα, transversale Nachgiebigkeit (µrad/Nm) |
160 |
100 |
| Mz, Maximales Drehmoment (Nm) |
SR50CC: 0.4 SR50PP: 0.5 |
0,1 |
| Q, exzentrische Belastung |
Q ≤ Cz/(1 + D/a) |
| D, Länge des Hebelarms in mm |