Die PERFORMA-i Optikhalter wurden für industrielle OEM-Anwendungen optimiert, bei denen eine präzise Winkeljustierung, hohe Stabilität und schnelle Einstellung gefordert sind.
Verstellsichere integrierte Feinverstellschrauben mit 0,32 mm bzw. 0,25 mm Gewindesteigung und Innensechskantkopf ermöglichen hochauflösende Winkelverstellungen. Besonders stabile Rückhaltefedern verbessern die Langzeitstabilität und bieten einen erhöhten Schutz vor Vibrationen.
Unsere patentierte Feststellvorrichtung mit Innensechskantschraube fixiert den Antrieb sicher mit einer kurzen Drehung der Klemmschraube entgegen dem Uhrzeigersinn, ohne dabei die Position der Vorderplatte des Halters zu verändern.
Die Vorderplatte ist entsprechend MIL-8625C, Typ III beschichtet. Durch diese robuste Ausführung bietet der PERFORMA-i eine hervorragende Haltbarkeit. In Dauerversuchen mit über 200.000 Verstellungen der Feinverstellschraube traten keine Abnutzungserscheinungen auf. Dies entspricht bei normalem Gebrauch einer Dauer von 20 Jahren.
PERFORMA-i Optikhalter mit Apertur sind für Optiken mit 25,4 mm oder 50,8 mm Durchmesser sowie als Plattformversion mit 50,8 mm Kantenlänge für die Montage von speziellen Optiken, Prismen und Strahlteilerwürfeln erhältlich. Die 25,4 mm Versionen verfügen über zwei oder drei Verstellschrauben, wobei die Drehung aller drei Schrauben eine lineare Verstellung der Optik ermöglicht. Die 50,8 mm Version besitzt auf jeder Seite drei Montagebohrungen für eine besonders stabile Montage sowie Aussparungen an der Vorderplatte zur leichteren Einführung der Optiken.
Optional sind KD.75 und KD.37 Drehknöpfe erhältlich, die mit den Verstellschrauben mit Innensechskantkopf verwendet werden können.
Patentierte Feststellvorrichtung mit Innensechskantschraube. Durch eine kurze Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn kann jede Achse fixiert werden. (Im Bild gezeigt mit optional erhältlichem Drehknopf KD.37.)