|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports d'optiques spéciaux > Périscope d'alignement

Périscope d'alignement
Périscope d'alignement
(Sur la photo) 670-RCT (en haut), 670-RCB (en bas)
Ici sur colonne modèle M-70 avec des miroirs de précision Newport

  • Conception stable et rigide
  • Deux réglages en azimut, grossier et fin, pour un pointage précis du faisceau à longue distance
  • Chemins de billes précontraints pour un déplacement sans à-coup ni secousses
  • Vis de réglage haute résolution
  • Réglage en hauteur sans à-coup ni voilage
  • Stabilité inégalée lors d'une utilisation avec nos colonnes amorties brevetées

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les accessoires de périscope 670-RCT et 670-RCB sont des éléments de précision permettant de régler la hauteur et la direction d'un faisceau laser. Le modèle 670-RCT est réglable en hauteur il dispose d’un réglage en élévation et de deux réglages en azimut, un grossier et un fin. Le modèle 670-RCB est réglable en azimut. Cette construction rigide et intégrée est d'une excellente stabilité pour les applications sensibles.
Le périscope est utilisé en entrainant le miroir inférieur à l'angle désiré au moyen d'un bouton moleté intégré. Le support de miroir supérieur est doté d'un gros bouton pour le positionnement grossier en azimut sur 360° et de vis de réglage haute résolution pour le pointage précis du faisceau en azimut et en élévation.
Nous proposons des miroirs elliptiques compatibles avec ce périscope (voir Miroirs métallisés large bande).



Références pour commander
 Quantité  Référence  Description*  Prix
 
3 semaines
 670-RCT  Accessoire supérieur de périscope  
$433.50
 
Disponible
 670-RCT-M  Pour accessoire supérieur de périscope avec butées micrométriques SM  
$492.66
 
Disponible
 670-RCB  Accessoires de périscope inférieur  
$171.36

* Utilisation avec les colonnes M-70 et 75. Les miroirs et les colonnes sont vendus séparément.


Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .