|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports d'optiques spéciaux > Périscope à colonne

Périscope à colonne
Périscope à colonne
Miroirs vendus séparément

  • Contrôle de grande précision de l'orientation et de la hauteur du faisceau
  • Deux supports de miroirs avec basculement et rotation de précision
  • Sensibilité angulaire de 5 arc-sec
  • Colonne en acier inoxydable de diamètre 25,4 mm et de grande stabilité
  • Montage hautement stable sur table optique
  • Compatible avec les miroirs de diamètre 25,4 mm

Informations ProduitSpécificationsDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Le périscope à tige M-BSD-2A permet de régler facilement la hauteur d'un faisceau laser et de commander précisément l'orientation en azimut et en élévation du faisceau en sortie. Nos périscopes ont deux supports de miroirs totalement ajustables, permettant au faisceau entrant de ne pas être en parallèle avec la surface de la table. Ajustez le miroir inférieur pour centrer le faisceau sur le miroir supérieur; ensuite ajustez le miroir supérieur pour diriger le faisceau de sortie.
Nos supports de miroirs de 25,4 mm à 45° ULTIMA® permettent de diriger le faisceau avec une grande précision. Des pinces montées sur une colonne en acier inoxydable de 203,2 mm de haut, après montage, permettentde régler la hauteur avec une grande stabilité. La hauteur de la colonne peut être augmentée à l'aide des extensions (voir Système de Colonnes à Embase). Le périscope est maintenu solidement sur une table optique à l'aide d'une bride de serrage en acier inoxydable. Les miroirs de diamètre 25,4 mm doivent être commandés séparément, voir Guide de sélection des miroirs.



Références pour commander
 Quantité  Model  Description  Prix
 
Disponible
 M-BSD-2A  Périscope à tige avec Supports miroir Ultima  
$423.30

Les miroirs doivent être commandés séparément. Sélectionnez deux miroirs de diamètre 25.4 mm.


Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .