Funktioniert mit Oriel-Research-Gehäusen
Diese Gebläse können mit allen Research-Lampengehäusen bis 1000 W eingesetzt werden. Der Ventilator des Gehäuses wird entfernt und ein Ende des 1,2 m langen Schlauchs wird an dieser Öffnung befestigt. Das andere Ende wird am Eingang des Ozongebläses befestigt. Der Abluftschlauch wird am Ausgang des Ozongebläses befestigt und zum Entlüftungskanal geführt. Abb. 1 zeigt die Konfiguration.
Kühlt auch Lampen und Optik
Diese Gebläse entlüften nicht nur die belastete Luft, sondern sorgen auch für die Aufrechterhaltung der richtigen Betriebstemperatur für Lampen bis 1000 W.
Abb 1. Abmessungen des Ozongebläses