Was ist Ozon?
Ozon, O3, ist eine giftige, gasförmige Verbindung aus 3 Sauerstoffatomen, die durch UV-Strahlung mittels einer photochemischen Reaktion aus Luftsauerstoff gebildet wird. In niedrigen Konzentrationen irritiert Ozon die Augen und Schleimhäute. Die Verträglichkeit von Ozon und die physiologische Reaktion auf Ozon ist von Mensch zu Mensch verschieden. Die maximale Konzentration, die von der US-Gesundheitsbehörde für Personen für einen 8-Stunden-Zyklus festgelegt wurde, beträgt 0,1 ppm.
Lampen mit einer Strahlung unterhalb 242 nm (gepulst und CW) erzeugen Ozon. Je höher die UV-Intensität der Lampe, desto mehr Ozon wird produziert. Bei Ventilator-gekühlten Gehäusen wird Ozon über den Luftstrom des Lampengehäuses abgesaugt. Bei Konvektions-gekühlten Gehäusen (etwa bei der Q-Serie) entweicht das Ozon aus dem Gehäuse.
Ersatzfilterelemente
Da das Material in den Filterelementen mit einem Teil des Ozons chemisch reagiert, müssen die Elemente nach einiger Zeit ausgetauscht werden. Ersatzelemente sind erhältlich. Die Lebensdauer der Filter hängt von der Ozonkonzentration im Luftstrom ab. Bei 4 ppm halten die Filterelemente ~4000 Stunden.
Ozon-Testsatz
Der Testsatz misst die Konzentration des Ozons in einer Luftprobe in einem Bereich von 0,05 bis 5 ppm. Der Testsatz besteht aus einer handbetriebenen Pumpe und zehn Detektorröhrchen. Die Kolbenpumpe zieht eine Luftprobe durch das Detektorröhrchen. Das Röhrchen zeigt die Ozonkonzentration durch die Länge der Farbänderung am Röhrchen an. Die Detektorröhrchen müssen innerhalb von zwei Jahren benutzt werden.