Modelle mit und ohne Gehäuse
Zwei Versionen von OEM-Netzgeräten stehen zur Verfügung, die sich nur im Gehäuse voneinander unterscheiden.
Bei diesen Netzgeräten befindet sich die Elektronik in einem eigenen Metallgehäuse. Die einzige Steuerung ist der EIN/AUS-Schalter. Diese Modelle sollten für Anwendungen mit festem Stromwert eingesetzt werden.
Diese Netzgeräte sind für den Einsatz bei Systemintegratoren bestimmt. Die Leistungsspezifikationen sind mit denen der Netzgeräte mit Gehäuse identisch. Für weitere Hinweise wenden Sie sich bitte an unsere OEM-Vertriebingenieure.
Hohe Leistungsstabilität
Oriel-Netzgeräte sind aufgrund ihrer überragenden Leistungsstabilität seit langem die bevorzugte Wahl. Die Stabilität dieser Netzgerät-Modelle ist noch beeindruckender: Die Netzausregelung 0,01% (abhängig vom Lampentyp) und die Lichtrestwelligkeit bei <0,5% (abhängig vom Lampentyp). Diese Netzgeräte verfügen darüber hinaus über eine Leistungsfaktor-Korrektur, um einen effizienten elektrischen Nutzungsgrad zu erreichen und die Anforderungen für die CE-Konformität zu erfüllen.
Externes Zündgerät
Bogenlampen benötigen Hochspannungsentladungen für die Zündung. Diese Zündfunken werden durch ein Zündgerät geliefert. Oriel-Lampengehäuse besitzen integrierte Zündgeräte. Bei Verwendung eines Lampengehäuses ohne Zündgerät, bieten wir kleine Zündgeräte an, die an diese Netzgeräte angeschlossen werden können. Siehe Abb. 2. Für weitere Hinweise wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsingenieure.
Lampengehäuse
Für den Betrieb unserer Bogenlampen und Quarz Wolfram Halogen-Lampen bieten wir Aluminiumgehäuse mit Lampenkühlung an. Diese Lampengehäuse sind mit oder ohne Kondensoroptik erhältlich, um einen kollimierten Strahl zu erzeugen. Mit der Scharfeinstellung am Kondensor läßt sich die Position der Optik einstellen, um einen konvergenten oder divergenten Strahl zu erhalten. Zubehör wie z.B. ein Filterrad, eine Komponente zum Faseranschluss, eine Baugruppe zur Strahlumlenkung, einen Verschluss, eine Ulbrichtkugel können an den Kondensor des Lampengehäuses angekoppelt werden, um die Lichtquelle an Ihre Anforderungen anzupassen. Weitere Hinweise finden Sie unter Oriel Q-Serie Lampengehäuse, Photomax Lampengehäuse, Research-Bogenlampengehäuse und Quarz-Wolfram-Halogen-Lampengehäuse. Bezüglich spezieller Systemlösungen wenden Sie sich bittte an einen Vertriebsingenieur.
Lampen
In Tabelle 1 werden die Lampen aufgelistet, die mit unseren Netzgeräten betrieben werden können. Einige dieser Lampen werden nicht standardmäßig für unsere Lichtquellen angeboten, können aber dennoch mit Oriel-Netzgeräte betrieben werden. Falls Lampen verwendet werden, die nicht in Tabelle 1 aufgelistet sind, wenden Sie sich bitte an einen Vertriebsingenieur, um eine mögliche Lösung für Ihre Lampenanforderungen zu finden.
|
Modell |
Lampen-Typ |
| 6247
|
75 W Xe, hohe Stabilität |
| 6251NS
|
75 W Xe |
| 6263
|
75 W Xe, Ozon-frei |
| 6257
|
100 W Xe, Ozon-frei |
| 6253
|
150 W Xe |
| 6254
|
150 W Xe, UV |
| 6255
|
150 W Xe, Ozon-frei |
| 6256
|
150 W Xe |
| 6258
|
300 W Xe, Ozon-frei |
| 6259
|
300 W Xe |
| 6261
|
450 W Xe |
| 6262
|
450 W Xe, UV |
| 6266
|
450 W Xe, Ozon-frei |
| 6267
|
500 W Xe, Ozon-frei |
| 6269
|
1000 W Xe |
| 6271
|
1000 W Xe, Ozon-frei |
| 6291
|
200 W Hg(Xe) |
| 6292
|
200 W Hg(Xe), Ozon-frei |
| 66142
|
500 W Hg(Xe) |
| 6293
|
1000 W Hg(Xe) |
| 6295NS
|
1000 W Hg(Xe), Ozon-frei |
| 62713
|
1600 W Xe, Ozon-frei |
| 6282
|
50 W Hg |
| 6281
|
100 W Hg |
| 6283NS
|
200 W Hg |
| 6286
|
350 W Hg |
| 6285
|
500 W Hg |
| 6287
|
1000 W Hg |
| 6297
|
200 W EmArc , metall. Bogen |
| Ushio SMH 200 |
200 W Verbesserte Metallbogenlampe |
| Diverse Perkin Elmer-Modelle |
Cermax Xenon Kurzbogenlampe |
Mehr als 30 Jahre Erfahrung
Wir entwickeln, produzieren und vertreiben seit 30 Jahren inkohärente Lichtquellen. Mit den dabei gewonnenen Erfahrungen und Kenntnissen haben wir ein einzigartiges Fachwissen in allen Bereichen des Betriebs von Bogenlampen erworben und können Ihnen umfassende Lösungen für Ihre Anwendungen anbieten.