Montagesätze für Apex Monochromator-Illuminatoren
Die Ausgänge der Apex Monochromator Illuminatoren sind an die Eingänge der Oriel Monochromatoren angepasst (zusätzliche Fokussieroptiken sind also nicht notwendig). Zusammen mit einem Oriel 1/8 oder 1/4 m Monochromator sind diese Systeme ideale abstimmbare Lichtquellen. Alle Montagesätze enthalten eine gemeinsame Grundplatte für den Apex Illuminator und den Monochromator, eine Abschirmung für den Strahlengang sowie alle für die Montage notwendigen Komponenten.
Abb. 1 Schematische Darstellung des Apex Monochromator Illuminators, des Optischen Zerhackers 75150 und des CornerstoneTM 260 ¼ m Monochromators, montiert mit dem Montagesatz 70632.
Montagesatz für Monochromator Illuminator mit dualer Lichtquelle
Für Scans über einen großen Wellenlängenbereich empfehlen wir die Beleuchtungen 7340 und 7341. Diese Illuminatoren können zwei Lichtquellen gleichzeitig aufnehmen. Es kann also ohne Unterbrechung für das Einfügen einer neuen Lampe vom UV-Bereich (mit einer Deuterium- oder Bogenlampe) bis zum NIR-Bereich (mit einer QTH-Lampe oder einem IR-Element) gescannt werden. Die Illuminatoren passen hervorragend zu den automatisierten CornerstoneTM Monochromatoren. Die Montagesätze enthalten eine gemeinsame Grundplatte für beide Geräte sowie alle für die Montage notwendigen Komponenten. Bestellen Sie die Lichtabschirmung 71310, falls der Strahlengang geschlossen sein soll.
Montagesätze für 1000 W Illuminator
Mit dieser Kombination von Lichtquelle und Monochromator lässt sich ein sehr hoher Durchsatz erzielen (aufgrund der großen Abmessungen von Bogen und Glühdrat der Lampen benötigen Sie hierfür eine große Spaltbreite). Mit diesen Lichtquellen lassen sich Bogenlampen von 450 bis 1000 W und QTH-Lampen von 600 bis 1000 W betreiben. Der Satz 77395 enthält eine Grundplatte zur Befestigung eines 2-Zoll 1000 W Research-Gehäuses an einen 1/4 m Monochromator mit den zusätzlich notwendigen Komponenten, wie einem Flüssigkeitsfilter für die Beseitigung von NIR-Anteilen, einer Linse mit 200 mm Brennweite zur Fokussierung des kollimierten Strahls auf den Monochromatorspalt sowie einer Abschirmung zur Kapselung des Strahls.
Abb. 2 Monochromatische Leistung bei 500 nm der in einem Research Gehäuse betriebenen 6269 1000 W Xe-Lampe. Im Vergleich dazu die Leistung einer im PhotoMaxTM betriebenen 150 W Xe-Lampe. In beiden Fällen wurde der 1/4 m Monochromator 77200 mit einem Gitter mit 500 nm Blazewellenlänge verwendet.