Abb. 1 Reflexion einiger dichroitischer und vollständig reflektierender Spiegel.
Systemkomponenten
Lampengehäuse
Die Lichtquelle für gleichförmig ausgestrahlte Arbeitsflächen 66990 benutzt ein ventilatorgekühltes Lampengehäuse, das eine temperaturgeregelte, stabile Umgebung für die Lampe bietet. Ein erweiterter optischer Integrator gewährleistet eine Strahlgleichförmigkeit von ±5%. Eine Reihe von Sicherheitsmerkmalen ist in das Gehäuse integriert, um zufällige Strahlenfreisetzung oder Lampenüberhitzung zu verhindern. Ein Lampen-Zündgerät ist in das Lampengehäuse integriert. Die Strahlumlenkung kann 360° um die optische Achse gedreht werden.
Netzgerät
Das Netzgerät 69907 liefert Konstant-Leistung an die Lampe. Das Netzgerät ist hochstabil, die Lichtrestwelligkeit liegt bei <0,5%. Für Anwendungen, die eine Langzeit-Stabilität erfordern (mehr als 12 Stunden), steht die Lichtintensitätsregelung 68950 zur Verfügung. Das Modell 68950 sorgt über das Netzgerät dafür, dass externe Faktoren kompensiert werden, die den Lichtstrom beeinträchtigen könnten, wie z. B. Lampenalterung und Änderungen der Umgebungstemperatur. Das Modell 68950 benutzt einen Lichtsensor zur Überwachung des emittierten Lichtstroms und eine Steuerung, die das aufgezeichnete Signal laufend mit dem Sollwert vergleicht und die Einstellung des Netzgerätes so ändert, dass das gemessene Signal auf dem Sollwert gehalten wird. Um das Licht am Ausgang des Lampengehäuses und nicht an der Lampe zu messen, steht der Faseroptische Sensor 68957 zur Verfügung.
Lampe
Das Modell 66990 wird wahlweise mit bis 100 W Hg- und Xe-Bogenlampen geliefert. Bitte geben Sie bei der Bestellung die von Ihnen ausgewählte Lampe an. Tabelle 1 listet die Bestrahlungsstärken für einige Kombinationen aus Lampe und Spiegel auf.
Abb. 2 Strahlumlenkung für dichroitischen Spiegel. Spezifikationen der Gleichförmigkeit und der Divergenz gelten für die angegebenen Arbeits- und Probenflächen.
Dichroitische Spiegel oder Vollreflektor
Wir bieten eine Auswahl von 6 dichroitischen Spiegeln und einen Vollreflektor an. Die dichroitischen Spiegel sind einfach austauschbar. Ein Spiegel wird mit dem System mitgeliefert (bei der Bestellung der Lichtquelle angeben). Wenn das Ausgangsspektrum der Lichtquelle geändert werden soll, müssen zusätzliche Modelle bestellt werden .
Tabelle 1 Bestrahlungswerte für die angegebene Kombination von Lampe und dichroitischem Spiegel.
|
Lampen-Typ |
Mit diesem Dichroitischen Spiegel |
Bestrahlungsstärke (mW cm-2) |
| 50 W Hg |
66215
|
200nm - 30mm Vollreflektor |
55,2 |
| 66216
|
280 - 400 nm Dichroitisch |
14,9 |
| 66217
|
260 - 320 nm Dichroitisch |
11,2 |
| 66218
|
350 - 450 nm Dichroitisch |
21,3 |
| 66219
|
420 - 630 nm Dichroitisch (Kaltlichtspiegel) |
25,1 |
| 100 W Hg |
66215
|
200nm - 30mm Vollreflektor |
110,0 |
| 66216
|
280 - 400 nm Dichroitisch |
28,9 |
| 66217
|
260 - 320 nm Dichroitisch |
21,3 |
| 66218
|
350 - 450 nm Dichroitisch |
45,0 |
| 66219
|
420 - 630 nm Dichroitisch (Kaltlichtspiegel) |
50,3 |
| 75 W Xe, Ozon-frei |
66215
|
200nm - 30mm Vollreflektor |
70,0 |
| 66216
|
280 - 400 nm Dichroitisch |
14,6 |
| 66217
|
260 - 320 nm Dichroitisch |
13,7 |
| 66218
|
350 - 450 nm Dichroitisch |
13,0 |
| 66219
|
420 - 630 nm Dichroitisch (Kaltlichtspiegel) |
29,3 |
| 100 W Xe, Ozon-frei |
66215
|
200nm - 30mm Vollreflektor |
163,0 |
| 66216
|
280 - 400 nm Dichroitisch |
29,9 |
| 66217
|
260 - 320 nm Dichroitisch |
27,8 |
| 66218
|
350 - 450 nm Dichroitisch |
27,0 |
| 66219
|
420 - 630 nm Dichroitisch (Kaltlichtspiegel) |
64,7 |