Deuteriumlampen emittieren intensive UV-Strahlung mit geringem VIS- und IR-Anteil und sind daher ideal für die UV-Spektroskopie. Unsere neue Apex Deuterium-Lichtquelle macht den Betrieb von Deuterium-Lampen besonders einfach. Das Apex-System ist ein voll integriertes Komplettsystem Lampe, Kondensor und Elektronik befinden sich in einem einzigen Gehäuse. Stellen Sie einfach die Lampe auf und schalten Sie die Lichtquelle ein. Lampenjustierung ist nicht notwendig und Einstellungen am Netzgerät müssen nicht vorgenommen werden. Die Lichtquellen werden werksseitig für den Betrieb der in Tabelle 1 aufgeführten Deuterium-Lampen voreingestellt. Das 70635-System enthält die Lampe Ihrer Wahl: Geben Sie daher bitte bei der Bestellung das Lampenmodell an. |
Tabelle 1: Deuteriumlampen |
| Beschreibung |
Modell |
| 30 W, hohe Uniformität, Ozon-frei |
70620 |
| 30 W, hohe Bestrahlungsstärke, Ozon-frei |
70621 |
| 30 W, hohe Bestrahlungsstärke und Stabilität, Ozon-frei |
70622 |
| 30 W, hohe Uniformität, breitbandig |
70623 |
| 30 W, hohe Bestrahlungsstärke, breitbandig |
70624 |
|
Warum Apex? |
Apex-Systeme wurden für Forschungslabore entwickelt, die Ihre Lichtquelle ohne großen Aufwand in Betrieb nehmen wollen. Es gibt nur einen EIN/AUS-Schalter, Strom oder Spannung müssen nicht eingestellt werden. Diese Lichtquellen lassen sich nicht mit der Lichtintensitätsregelung 68950 betreiben (diese werden für Langzeit Anwendungen eingesetzt, bei denen die Stabilität ein entscheidendes Kriterium ist). Wenn auf die Flexibilität der Serie Q verzichtet werden kann, stellen diese Lichtquellen eine kostengünstige Alternative dar. |
Funktionsprinzip |
Abb. 1 zeigt den einfachen Strahlengang einer Apex Deuterium-Lichtquelle. Eine asphärische Fused Silica Linse sammelt die Strahlung der Lampe und kollimiert sie in einen Strahl mit einem Durchmesser von 33 mm. Mit unseren Fokussierlinsen läßt sich dieser Strahl wieder fokussieren. Zur Einkopplung in eine Faser bieten wir unseren Apex Fiber Illuminator an. |
F/2-Kondensor |
Wir verwenden eine asphärische F/2-Linse als Kondensor, da sich dieser Kondensor durch eine vernachlässigbare sphärische Aberration, eine hohe Transmission und sehr gute Kollimierung auszeichnet. Der Multiplikationsfaktor ist ein gemessener Parameter, der die Berechnung der ungefähren kollimierten Gesamtausgangsleistung in jedem beliebigen Wellenlängenbereich ermöglicht. |
1,5 Zoll-Flansch (female) |
Zubehör mit einem 1,5 Zoll-Flansch-System (male) kann an den 1,5-Zoll-Flansch (female) der beiden Apex-Lichtquellen angeschlossen werden. |
Montage |
Apex-Gehäuse verfügen über vier justierbare Füße. Die Füße bieten eine Höhenverstellung von 13 mm. Für feste Montage auf einem optischen Tisch entfernen Sie die Füße und benutzen die Montagelöcher. |
Sicherheitshinweise |
Deuterium-Lichtquellen emittieren starke UV-Strahlung. Selbst kurze Bestrahlung mit UV-Licht kann Verbrennungen an Haut und Augen verursachen. Tragen Sie daher immer Schutzbrillen, Handschuhe und Schutzkleidung oder schirmen Sie den Strahlengang ab. |
Abb. 1: Aufbauskizze der Apex Deuterium-Lichtquelle
|