Optischer Aufbau
Die in-plane asymmetrische Czerny-Turner-Konfiguration dieses Monochromators ist in Abb. 1 dargestellt. Durch die asymetrische Anordnung der Ein- und Austrittspalte relativ zum Gitter kann der Punkt, an dem die Koma null ist, innerhalb des spezifizierten Wellenlängenbereichs liegen. Aberrationen können somit über den gesamten Wellenlängenbereich auf ein Minimum reduziert werden.
Abb. 1 Optischer Aufbau des 77200 1/4 m-Monochromators.
Seitliche und nebeneinanderliegende Ports
Das Modell 77200 verfügt über Seitenports (axialer Strahlengang) und nebeneinanderliegende Ports, die wahlweise verwendet werden können. Drehen Sie die beiden Spiegel (M3 bzw. M4 in Abb. 1) in die entsprechende Stellung und verriegeln Sie die ungenutzten Ports mit Hilfe der mitgelieferten lichtdichten Verschlusskappen. Die zwei möglichen Stellungen der Spiegel sind genau vorgegeben. Die Nutzung der nebeneinanderliegenden Ports ermöglicht einen maximalen UV-Durchsatz durch die Vermeidung von Reflexionsverlusten an den beiden Spiegeln M3 bzw. M4. In dieser Konfirgration wird der Austrittstrahl um ca. 3,5° von der Parallele abgelenkt.
Einstellung der Wellenlänge
Das Gitter kann mittels einer Handkurbel gedreht werden, die an der Seite des Monochromators, weit ab vom Strahlengang angebracht ist. Bei Verwednung eines 1200 1/mm Gitters kann die eingestellte Wellenlänge an der fünfstelligen Anzeige am oberen Teil des Geräts in Nanometer abgelesen werden. Die Schrittweite des kalibrierten Rades beträgt 0.2 nm. Bei Verwendung anderen Gittern kann die angezeigte Wellenlänge mit Hilfe der Wellenlängenfaktoren in Tabelle 1 umgerechnet werden.
Austauschbare Gitter
Die Gittersätze für das Modell 77200 bestehen aus 50 x 50 mm austauschbaren Gittern, die in einem Schutzrahmen eingefasst sind. Der Schutzrahmen verfügt über einen Griff, um die Gitter vor Berührung der Oberflächen beim Ein- und Ausspannen zu schützen.
Tabelle 1 Gitterspezifikationen für den 77200 1/4 m Monochromator
|
Liniendichte (I/mm) |
Blaze-Wellenlänge |
Gittertyp |
Konversionsfaktor für Wellenlänge |
Reziproke Dispersion (nm/mm) |
Spitzen-Effizienz (%) |
Primäre Wellenlänge** |
Obere mechanische Begrenzung der Wellenlänge (Für spezifizierte Gitter ) |
Modell |
| 2400 |
250 nm |
Holographisch |
0,5 |
1,4 |
65 |
200 - 600 nm |
600 nm |
77230
|
| 1800 |
500 nm |
Holographisch |
0,66 |
1,7 |
80 |
300 - 900 nm |
900 nm |
77253
|
| 1200 |
250 nm |
Holographisch |
1 |
3,1 |
80 |
180 - 650 nm |
1200 nm |
77231
|
| 1200 |
350 nm |
Liniengitter |
1 |
3 |
80 |
200 - 1200 nm |
1200 nm |
77233
|
| 1200 |
750 nm |
Liniengitter |
1 |
2,5 |
80 |
450 - 1200 nm |
1200 nm |
77229
|
| 600 |
200 nm |
Liniengitter |
2 |
6,4 |
70 |
180 - 500 nm |
2400 nm |
77239
|
| 600 |
300 nm |
Liniengitter |
2 |
6,3 |
85 |
250 - 850 nm |
2400 nm |
77266
|
| 600 |
750 nm |
Liniengitter |
2 |
6 |
75 |
450 - 2000 nm |
2400 nm |
77243
|
| 600 |
1 mm |
Liniengitter |
2 |
5,7 |
80 |
600 - 2400 nm |
2400 nm |
77234
|
| 600 |
1.25 mm |
Liniengitter |
2 |
5,4 |
85 |
750 - 3000 nm |
2400 nm |
77279
|
| 600 |
1.6 mm |
Liniengitter |
2 |
4,9 |
90 |
900 - 3000 nm |
2400 nm |
77280
|
| 400 |
500 nm |
Liniengitter |
3 |
9,4 |
80 |
300 - 1200 nm |
3600 nm |
77240
|
| 400 |
1.6 mm |
Liniengitter |
3 |
8,5 |
85 |
900 - 2900 nm |
3600 nm |
77281
|
| 300 |
1 mm |
Liniengitter |
4 |
12,4 |
85 |
575 - 2500 nm |
4800 nm |
77282
|
| 300 |
2 mm |
Liniengitter |
4 |
11,4 |
90 |
1,1 - 4,8 mm |
4800 nm |
77235
|
| 246,16 |
226 nm |
Liniengitter |
4,87 |
15,7 |
60 |
190 - 450 nm |
5,8 mm |
77283
|
| 200 |
1 mm |
Liniengitter |
6 |
18,9 |
85 |
0,6 - 2,2 mm |
7,2 mm |
77244
|
| 150 |
300 nm |
Liniengitter |
8 |
25,8 |
70 |
190 - 800 nm |
9,6 mm |
77284
|
| 150 |
800 nm |
Liniengitter |
8 |
25,6 |
85 |
425 - 1600 nm |
9,6 mm |
77286
|
| 150 |
1,25 mm |
Liniengitter |
8 |
25,3 |
85 |
725 - 2800 nm |
9,6 mm |
77287
|
| 150 |
4 mm |
Liniengitter |
8 |
23 |
75 |
2,5 - 9,6 mm |
9,6 mm |
77236
|
| 50 |
12 mm |
Liniengitter |
24 |
68,6 |
80 |
0,7 - 23 mm |
28,8 mm |
77238
|
Drei verschiedene Spalttypen
Wir bieten drei Spalttypen mit jeweils unterschiedlichen Spaltgrößen für das Modell 77200 an. Ein- und Austrittspalte sollten von gleichem Typ und identischer Größe sein. Unsere Spalteinheiten sind mit einem 1,5 Zoll Außenflansch ausgestattet.
Spalteinheit mit Mikrometerschraube
- Die Spaltbreite lässt sich kontinuierlich zwischen 4 mm und 3 mm einstellen
- Die Spalthöhe kann zwischen 1 und 15 mm variiert werden.
- ±10 mm Wiederholgenauigkeit
- ±10 mm Genauigkeit von 4 mm bis 250 mm; ±5% von 250 mm bis 3 mm
Diese Einheit ist mit einer Mikrometerschraube zur Justierung der Spaltbreite zwischen 4 mm und 3 mm ausgestattet.
Einheit mit mehreren festen Spalten
- 8 Positionen für feste Spaltgrößen zwischen 50 mm und 3,16 mm
- Spalthöhe zwischen 1 und 12 mm variabel
Diese Einheit besteht aus einer Drehscheibe mit 8 festen Spalten. Die Drehscheibe wird mit einem Rad bedient, die Position rastet für eine präzise Wiederholgenauigkeit ein.
Feste Spalte
- Kostengünstigste Lösung bei einheitlicher Spaltgröße
- Festegelgte Höhe und Breite
Wenn Sie mit wenigen Spaltgrößen arbeiten ist dies die günstigste Option. Diese Präzisionsspalte sind auf einem Halter befestigt.
Sie benötigen die Spalthalterung vom Typ 77210, um Spalte in der gewünschten Position an den Monochromator anzubringen.
Montage
Der Monochromator vom Typ 77200 wird mit vier Standfüßen geliefert. Durch das hohe Gewicht von 5,5 kg ist der dirkete Anschluss mehrerer Komponenten an den Ein- und Ausgangsports möglich. Nach Entfernen der Standfüße kann das Gerät auch auf einem optischen Tisch mit Zoll- bzw. metrischen Schrauben befestigt werden. Um die Höhe der optischen Achse zu variieren, kann das Modell 77200 auf Sifte montiert werden, wozu vier Gewindebohrungen auf der Unterseite des Geräts vorgesehen sind. Die praktische Mindesthöhe der optischen Achse beträgt 153 mm.
Wir bieten auch einen Montagesatz für die Kopplung einer 1000 W Oriel Lampe an das Modell 77200 an.