Tabelle 1 Oriel Spektrographen
|
Spektrograph |
Abbildender Spektrograph |
Automatisiert |
Spektrale Auflösung (nm)* |
Unterstützte Gitteranzahl |
Eingebauter Shutter |
Anzahl simultan auflösbarer Spuren |
Zwei Ausgänge |
Computersteuerung |
| RS-232 |
IEEE-488 (GPIB) |
| MS127i 1/8 m Abbildender Spektrograph |
X |
|
0,22 |
1 |
X |
5 |
|
|
|
MS260i 1/4 m Spektrograph (Gitter und Spalteinheiten seperat bestellen) |
X |
X |
0,2 |
3 |
X |
9 |
|
Standard |
Standard |
MS260i 1/4 m Spektrograph (Gitter und Spalteinheiten separat bestellen) |
X |
X |
0,2 |
3 |
X |
9 |
X |
Standard |
Standard |
| MS257 1/4 m Spektrograph / Monochromator |
|
X |
0,15 |
4 |
X |
1 |
X |
Standard |
Optional |
| MS257 1/4 m Abbildender Spektrograph / Monochromator |
X |
X |
0,15 |
4 |
X |
9 |
|
Standard |
Optional |
| MS125 Spektrograph |
|
|
0,22 |
1 |
|
1 |
|
|
|
Optischer Aufbau
MS127i 1/4 m Abbildender Spektrograph / Monochromator wurde speziell auf die Vermeidung von Streulicht und mehrfach gebeugtem Licht geachtet. Das Gerät verwendet die Czerny-Turner Konfiguration mit einer wichtigen Änderung einem zusätzlichen Spiegel nach dem Kollimatorspiegel (siehe Abb. 1) zur Korrektur des Astigmatismus. Dieses patentierte System ermöglicht eine hohe spektrale und räumliche Auflösung bei einer niedrigen F-Zahl von 3,8.
Abb. 1 Optischer Aufbau des 1/4 m Spektrographen MS127i
Wellenlängenantrieb
Beim MS127i erfolgt die Einstellung der Wellenlänge manuell. Das Gerät ist auf die mittlere Wellenlänge des Bildfeldes für ein 1200 l/mm Gitter kalibriert. Wenn Sie mit einem 2400, 600 oder 400 l/mm Gitter arbeiten, multiplizieren Sie die Wellenlängeneinstellung mit den in Tabelle 2 angegebenen Umrechnungsfaktoren. Obwohl der einfache Antriebsmechanismus keine sehr genaue Einstellung der Wellenlänge zulässt, verfügt er über eine große Wiederholgenauigkeit und ermöglicht so den sicheren Wechsel zwischen voreingestellten Wellenlängenpositionen.
Mehrkanal Spektroskopie mit dem Spektrographen MS127i
Die vollständige Astigmatismuskorrektur in spektroskopischen Geräten erfordert hoch entwickelte Toroidalpiegel (wie die in unserem 1/4 m Spektrographen MS257); sie ermöglichen die vertikale Auflösung mehrerer Spektren gleichzeitig. In vielen Anwendungen sind jedoch nur 2 bis 3 Spektren erforderlich, wie z.B. bei der Arbeit mit einem Doppelstrahl. Wir haben den MS127i entwickelt, damit er die Astigmatismuskorrektur auf preiswerte Art und Weise vornimmt. Sie können mehrere Spektren zuverlässig trennen und mit einem CCD wie dem InstaSpec CCD aufzeichnen. Somit ermöglicht der MS127i bei einem begrenzten Budget die Erfassung von Doppelstrahlspektren gepulster oder kontinuierlicher Quellen.
Integrierter Shutter
Ein hinter dem Eingangsspalt befindlicher und normalerweise geschlossener Shutter verhindert das Eindringen von Licht in den MS127i. Die Schaltungstechnik des Shutters befindet sich im MS127i; der Shutter wird mit einem einfachen 5 V Netzgerät mit Strom beliefert. Die Mindestöffnungsdauer beträgt 0,2 s. Der Shutter arbeitet mit einer Frequenz bis zu 0,5 Hz.
Auswechselbare Gitter
Wir bieten für den MS127i eine große Auswahl an auswechselbaren Gittern an. Bitte wählen Sie das Gitter, das den benötigten Spektralbereich abdeckt. Die Gitter werden von einer Präzisionshalterung getragen, die in die Gitterhalterung einrastet. Sie lassen sich leicht auswechseln, ohne dass das Gerät neu ausgerichtet werden muss. In Tabelle 2 sind die technischen Daten der einzelnen Modelle angegeben.b
Tabelle 2 Gitter für den 1/8 m Spektrographen MS127i
|
Liniendichte (I/mm) |
Blaze-Wellenlänge |
Gittertyp |
Konversionsfaktor für Wellenlänge |
Mehrkanal Array Bandpass (nm)* |
Spektrale Auflösung (nm)** |
Spitzen-Effizienz (%) |
Primäre Wellenlänge*** (nm) |
Maximale Wellenlänge (mechanisch limitiert) |
Modell |
| 3600 |
405 |
Holographisch |
0,33 |
46 |
0,06 |
60 |
180 - 395 |
395 |
77483
|
| 2400 |
250 |
Holographisch |
0,5 |
84 |
0,11 |
65 |
180 - 600 |
600 |
77484
|
| 2400 |
400 |
Holographisch |
0,5 |
81 |
0,11 |
65 |
230 - 600 |
600 |
77485
|
| 1800 |
500 |
Holographisch |
0,67 |
107 |
0,14 |
80 |
300 - 805 |
805 |
77486
|
| 1200 |
250 |
Holographisch |
1 |
165 |
0,22 |
80 |
180 - 650 |
1200 |
77487
|
| 1200 |
350 |
Liniengitter |
1 |
165 |
0,22 |
80 |
200 - 1200 |
1200 |
77488
|
| 1200 |
750 |
Liniengitter |
1 |
163 |
0,22 |
80 |
450 - 1200 |
1200 |
77489
|
| 600 |
400 |
Liniengitter |
2 |
330 |
0,43 |
85 |
250 - 1300 |
2400 |
77491
|
| 600 |
750 |
Liniengitter |
2 |
333 |
0,43 |
75 |
450 - 2400 |
2400 |
77492
|
| 600 |
1250 |
Liniengitter |
2 |
328 |
0,43 |
85 |
750 - 2400 |
2400 |
77473
|
| 600 |
1600 |
Liniengitter |
2 |
320 |
0,43 |
90 |
900 - 2400 |
2400 |
77474
|
| 400 |
350 |
Liniengitter |
3 |
493 |
0,65 |
65 |
200 - 800 |
3600 |
77493
|
| 400 |
500 |
Liniengitter |
3 |
495 |
0,65 |
80 |
300 - 1200 |
3600 |
77494
|
| 400 |
1600 |
Liniengitter |
3 |
498 |
0,65 |
85 |
900 - 2900 |
3600 |
77477
|
| 300 |
300 |
Liniengitter |
4 |
655 |
0,86 |
75 |
200 - 750 |
4800 |
77495
|
| 300 |
1000 |
Liniengitter |
4 |
655 |
0,86 |
85 |
575 - 2500 |
4800 |
77478
|
| 246,16 |
226 |
Liniengitter |
4,8 |
795 |
1,02 |
60 |
190 - 450 |
5760 |
77479
|
Eingangsspalte
Der MS127i ist mit einer Eingangsspalthalterung ausgestattet. Wir bieten feste Spalte mit einer Breite von 10 bis 200 mm an.
Montage
Der MS127i hat 1/4-20 Gewindebohrungen zur Stiftmontage, er kann jedoch auch einfach auf eine ebene Oberfläche gestellt werden. Das Gerät kann aufgrund seines Gewichts auch einen Detektor tragen, ohne selbst auf einer Grundplatte befestigt zu sein.
Technische Daten
| Eingangsseitige Brennweite |
127 mm |
| Brennweite (Ausgang) |
138,5 mm |
| Öffnungsverhältnis |
F/3,7 |
| Nutzbarer Wellenlängenbereich |
180 nm bis 25 mm mit auswechselbaren Gittern |
| Horizontale Vergrößerung (Spektrale Richtung) |
1,1 |
| Vertikale Vergrößerung (Räumliche Richtung) |
1,1 |
| Auflösung |
0,22 nm* |
| Maximale Unschärfe in vertikaler Richtung |
0,7 nm |
| Wellenlängengenauigkeit |
1 nm** |
| Wiederholgenauigkeit Wellenlänge |
0,1 nm*** |
| Gewicht |
3,6 |
*mit 1200 l/mm Gitter, 10 mm x 2 mm Spalt und 14 x 200 mm Pixelgröße (2048-Element Array).
**Genauigkeit der Wellenlängenskala (beinhaltet nicht die Toleranz der Detektorbefestigung).
***Reproduzierbarkeit der Wellenlängenkalibrierung des gesamten Systems (Spektrograph und Detektor, in Bezug auf wiederholte Einstellungen des 1200 l/mm Gitters auf dieselbe Position).