|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Ensembles pédagogiques  > Kit de supports de miroir et d’accessoires

Kit de supports de miroir et d’accessoires
Kit de supports de miroir et d’accessoires

  • Nos miroirs les plus courants conditionnés ensemble pour un meilleur tarif
  • Excellente sélection de produits – utilisez-les pour équiper votre laboratoire en vue de nouveaux projets.
  • Possibilité d' équiper votre laboratoire avec une seule référence sur votre bon de commande.

Informations ProduitDescription du produitCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Notre kit de supports de miroirs et d'accessoires propose une large gamme d'options de performance, de la série économique VIZIX à la série ULTIMA à ouverture latérale brevetée et à la série SUPREMA ultra-stable de supports en acier inoxydable. Nous incluons également un assortiment d’accessoires pour le montage de cubes, des systèmes d’optique fine et des miroirs à 45 degrés. Support sécurisé et alignement précis de tout miroir de diamètre 25,4 mm. Barillet décalé à pivot central compris.
* Veuillez vous référer aux pages concernant le produit pour obtenir plus d’information sur chacun des produits compris dans ce kit.



Références pour commander
 Quantité  Model  Description  Prix
 
Disponible
 M-MK-5  Kit de supports de miroirs et d'accessoires  
$2678.00


Contenu du kit M-MK-5
 Quantité  Model  Prix  Quantité  Référence  Prix  Description  Qté
 
1 week
 V100  
$39.99
       Support en aluminium de 25,4 mm  6
 
Disponible
 M-SS100-F2KN  
$114.00
 
Disponible
 M-SS100-F2KN  
$114.00
 Support en acier inoxydable de 25.4 mm  6
 
5 semaines
 U100-A2K  
$111.18
       Support en aluminium de 25,4 mm, ouverture latérale  6
 
Disponible
 M-SN100-F2KN  
$125.00
 
Disponible
 M-SN100-F2KN  
$125.00
 Support en acier inoxydable de 25,4 mm, ouverture latérale  8
 
Disponible
 UPA-45D1  
$39.99
       Support de miroir de 25,4 mm à 45°  2
 
Disponible
 UPA-CH1  
$60.79
       Support de cube séparateur de 25,4 mm  2
 
Disponible
 UPA-PUZ1  
$43.35
       Barillet décalé à pivot central  2
 
Disponible
 UPATO  
$30.91
       Support d'optique mince de 25,4 mm  2



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .